Moduli di espansione analogici TM3AI8 (a vite) e TM3AI8G (a molla):
8 canali a 12 bit (tensione, corrente)
Morsettiera a vite o a molla rimovibile
I moduli di espansione TM3AI8 / TM3AI8G possono avere come model name TM3AI8-B o TM3AI8G-B.
|
Caratteristica |
Valore |
||
|---|---|---|---|
|
Numero di canali di ingresso |
8 ingressi |
||
|
Alimentazione nominale |
24 V CC |
||
|
Tipo di segnale |
Tensione |
Corrente |
|
|
Intervallo ingresso |
0...10 V CC -10...+10 V CC |
0...20 mA 4...20 mA 0...20 mA esteso 4...20 mA esteso |
|
|
Risoluzione |
12 bit o 11 bit + segno |
||
|
Tipo di connessione |
TM3AI8 |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
|
TM3AI8G |
Morsettiera a molla rimovibile |
||
|
Lunghezza e tipo di cavo |
Tipo |
Cavo schermato a coppia intrecciata |
|
|
Lunghezza |
Max. 30 m (98 ft) |
||
|
Peso |
TM3AI8 |
110 g (3,88 oz) |
|
|
TM3AI8G |
100 g (3,52 oz) |
||