Schema di cablaggio del TM3AI8 / TM3AI8G

Introduzione

Questi moduli di espansione dispongono di morsettiera rimovibile a vite o a molla per il collegamento degli ingressi e dell'alimentazione.

NOTA: I sensori alimentati a loop non sono supportati da questi moduli di espansione. I moduli non forniscono alimentazione a loop quando sono cablati per la corrente.

Regole di cablaggio

Vedere Miglior prassi per il cablaggio.

Schema di cablaggio

La figura seguente illustra le connessioni tra gli ingressi, i sensori e le linee comuni.

* Fusibile tipo T

(1) Dispositivo di uscita analogica corrente/tensione

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)".
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.