Il Accoppiatore bus TM3 è un dispositivo progettato per gestire la comunicazione EtherNet/IP o Modbus TCP quando si utilizzano moduli di espansione TM2/TM3 in un'architettura distribuita.
Gli elementi principali di Accoppiatore bus TM3 sono:
1 Selettori a rotazione
2 Connettore di espansione per moduli di espansione TM2/TM3
3 Due (2) porte Ethernet commutate isolate
4 Porta di configurazione USB mini-B
5 Alimentazione 24 Vcc
6 Graffa di aggancio per guida profilata da 35 mm (1.38 in.) top hat (guida DIN)
7 LED di stato
Caratteristica |
Valore |
---|---|
Alimentazione nominale |
24 Vcc |
Massa |
100 g (3.53 oz) |
Selettore a rotazione |
2 |
Ethernet |
2 (porte Ethernet commutate isolate: 10 Mbps / 100 Mbps) |
Tipo di collegamento dell'alimentazione |
Morsettiera a vite rimovibile |
Lo schema seguente mostra i LED di Accoppiatore bus TM3:
Nella tabella riportata di seguito sono descritti i LED di stato:
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
---|---|---|---|
PWR |
Verde |
Acceso |
Alimentazione inserita. |
Spento |
Alimentazione non presente. Tutte le spie LED sono spente. |
||
MS |
Verde/Rosso |
Lampeggiante |
Il dispositivo sta eseguendo un test automatico. |
Verde |
Fisso |
Il dispositivo è in funzione. |
|
Lampeggiante |
Il dispositivo ha rilevato una configurazione non valida o non è configurato. |
||
Rosso |
Fisso |
Il dispositivo ha rilevato un errore, per la maggior parte delle circostanze, irreversibile. |
|
Lampeggiante |
Il dispositivo ha rilevato un errore, per la maggior parte delle circostanze, reversibile. Ad esempio:
|
||
NS |
Verde/Rosso |
Spento |
Indirizzo IP non configurato. |
Lampeggiante |
Il dispositivo sta eseguendo un test automatico. |
||
Verde |
Fisso |
È stata stabilita almeno una connessione CIP e si è verificato il timeout di una connessione proprietario esclusiva. |
|
Lampeggiante |
L'indirizzo IP è configurato, ma le connessioni CIP non sono stabilite e non si è verificato il timeout di una connessione proprietario esclusiva. |
||
Rosso |
Fisso |
Il dispositivo ha rilevato che l'indirizzo IP è già in uso. |
|
Lampeggiante |
È configurato un indirizzo IP e si è verificato il timeout di una connessione esclusiva del proprietario per cui questo dispositivo è la destinazione. |
||
I/O |
Verde |
Fisso |
Il dispositivo sta comunicando con i moduli di espansione. |
Lampeggiante |
La configurazione fisica corrisponde alla configurazione software, ma non esiste comunicazione tra accoppiatore del bus e moduli di espansione. |
||
Rosso |
Fisso |
La configurazione fisica non è coerente con la configurazione software. |
|
Lampeggiante |
Almeno un modulo di espansione TM2 o TM3 non ha risposto all'accoppiatore del bus per tre cicli consecutivi. |