Per accedere al Server Web tramite USB, è possibile scaricare la Connessione accoppiatore bus SE RNDIS PSX TM3 o configurare un'interfaccia Ethernet di USB-RNDIS.
È possibile scaricare la Connessione accoppiatore bus TM3 SE RNDIS PSX che crea automaticamente una connessione RNDIS.
Seguire questi passaggi per configurare l'interfaccia Ethernet della porta USB-RNDIS:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Staccare l'alimentazione dell'accoppiatore bus. |
2 |
Verificare che i selettori a rotazione siano nella posizione di impostazione indirizzo, TENS a 0, ONES a 1 (gli indirizzi da 1 a 127 sono consentiti)(1). |
3 |
Collegare il cavo USB al PC e poi all'accoppiatore bus. |
4 |
Fornire l'alimentazione all'accoppiatore bus. |
5 |
Aprire il sul PC. |
6 |
Fare clic su . |
7 |
Selezionare . |
8 |
Fare clic su . |
9 |
Selezionare : |
10 |
Fare clic su |
11 |
Chiudere le . |
12 |
Nel browser Web, immettere l'indirizzo IP 90.0.0.1. Risultato: viene visualizzato Server Web. |
(1) Solo per accoppiatore bus TM3BCSL. |