Questa tabella descrive gli offset indirizzo specifici per la configurazione TM3AM6 / TM3AM6G:
Offset indirizzo |
Descrizione |
Accesso |
Valore predefinito |
Commenti |
---|---|---|---|---|
1XY08 |
Diagnostica abilitata |
RW |
1 |
0 = Disabilita 1 = Abilita |
1XY09 |
Ingresso Ch 0 - Tipo |
RW |
0 |
0 = Non utilizzato 1 = 0...10 V 2 = -10...+10 V 3 = 0...20 mA 4 = 4...20 mA |
1XY10 |
Ingresso Ch 0 - Minimo |
RW |
-32768 |
-32768...32766 (1) |
1XY11 |
Ingresso Ch 0 - Massimo |
RW |
32767 |
-32767...32767 (2) |
1XY12 |
Ingresso Ch 0 - Filtro ingresso |
RW |
0 |
0...1000 Unità: x 10 ms |
1XY13 |
Ingresso Ch 0 - Campionamento |
RW |
0 |
0 = 100 ms/canale 1 = 10 ms/canale |
1XY14 |
Ingresso Ch 1 – Tipo |
RW |
0 |
0 = Non utilizzato 1 = 0...10 V 2 = -10...+10 V 3 = 0...20 mA 4 = 4...20 mA |
1XY15 |
Ingresso Ch 1 – Minimo |
RW |
-32768 |
-32768...32766 (1) |
1XY16 |
Ingresso Ch 1 – Massimo |
RW |
32767 |
-32767...32767 (2) |
1XY17 |
Ingresso Ch 1 - Filtro ingresso |
RW |
0 |
0...1000 Unità: x 10 ms |
1XY18 |
Ingresso Ch 1 - Campionamento |
RW |
0 |
0 = 100 ms/canale 1 = 10 ms/canale |
1XY19 |
Ingresso Ch 2 – Tipo |
RW |
0 |
0 = Non utilizzato 1 = 0...10 V 2 = -10...+10 V 3 = 0...20 mA 4 = 4...20 mA |
1XY20 |
Ingresso Ch 2 – Minimo |
RW |
-32768 |
-32768...32766 (1) |
1XY21 |
Ingresso Ch 2 – Massimo |
RW |
32767 |
-32767...32767 (2) |
1XY22 |
Ingresso Ch 2 - Filtro ingresso |
RW |
0 |
0...1000 Unità: x 10 ms |
1XY23 |
Ingresso Ch 2 – Campionamento |
RW |
0 |
0 = 100 ms/canale 1 = 10 ms/canale |
1XY24 |
Ingresso Ch 3 – Tipo |
RW |
0 |
0 = Non utilizzato 1 = 0...10 V 2 = -10...+10 V 3 = 0...20 mA 4 = 4...20 mA |
1XY25 |
Ingresso Ch 3 – Minimo |
RW |
-32768 |
-32768...32766 (1) |
1XY26 |
Ingresso Ch 3 – Massimo |
RW |
32767 |
-32767...32767 (2) |
1XY27 |
Ingresso Ch 3 - Filtro ingresso |
RW |
0 |
0...1000 Unità: x 10 ms |
1XY28 |
Ingresso Ch 3 - Campionamento |
RW |
0 |
0 = 100 ms/canale 1 = 10 ms/canale |
1XY29 |
Uscita Ch 0 - Tipo |
RW |
0 |
0 = Non utilizzato 1 = 0...10 V 2 = -10...+10 V 3 = 0...20 mA 4 = 4...20 mA |
1XY30 |
Uscita Ch 0 - Minimo |
RW |
-32768 |
-32768...32766 (1) |
1XY31 |
Uscita Ch 0 - Massimo |
RW |
32767 |
-32767...32767 (2) |
1XY32 |
Uscita Ch 0 - Valore posizione di sicurezza |
RW |
0 |
Il valore di posizione di sicurezza deve essere uguale o superiore al valore minimo configurato ma inferiore o uguale al valore massimo configurato. |
1XY33 |
Uscita Ch 1 - Tipo |
RW |
0 |
0 = Non utilizzato 1 = 0...10 V 2 = -10...+10 V 3 = 0...20 mA 4 = 4...20 mA |
1XY34 |
Uscita Ch 1 - Minimo |
RW |
-32768 |
-32768...32766 (1) |
1XY35 |
Uscita Ch 1 - Massimo |
RW |
32767 |
-32767...32767 (2) |
1XY36 |
Uscita Ch 1 - Valore posizione di sicurezza |
RW |
0 |
Il valore di posizione di sicurezza deve essere uguale o superiore al valore minimo configurato ma inferiore o uguale al valore massimo configurato. |
(1) Il valore minimo deve essere inferiore al valore massimo. (2) Il valore massimo deve essere superiore al valore minimo. |