Questa sezione fornisce una descrizione generale delle caratteristiche del modulo di espansione TM3DI8A.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Le figure seguenti mostrano le dimensioni esterne del modulo TM3DI8A:
* 8,5 mm (0.33 in.) con il gancio estratto.
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche degli ingressi del modulo di espansione TM3DI8A:
Caratteristica |
Valore |
|
---|---|---|
Numero di canali di ingresso |
8 ingressi |
|
Numero di gruppi di canali |
2 linee comuni di 4 canali ciascuna |
|
Tipo di ingresso |
Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
|
Tipo logico |
N/D |
|
Tensione di ingresso nominale |
120 Vca |
|
Campo tensione di ingresso |
0...132 Vca |
|
Corrente di ingresso nominale |
7,5 mA -100 Vca |
|
Impedenza d'ingresso |
11 kΩ |
|
Tempo di accensione |
25 ms |
|
Declassamento |
-10...55 °C (14...131°F) |
Senza declassamento |
Valori limite d'ingresso |
Tensione allo stato 1 |
> 79 Vca (79 - 132 Vca) |
Tensione allo stato 0 |
< 20 Vca (0 - 20 Vca) |
|
Corrente allo stato 1 |
2 mA < I < 15 mA |
|
Isolamento |
Tra ingresso e logica interna |
1500 Vca |
Tra gruppi di ingresso |
1500 Vca |
|
Tipo di connettore |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
Durata del connettore per numero di inserimenti/rimozioni |
Oltre 100 volte |
|
Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vcc |
60 mA (tutti gli ingressi attivi) |
|
25 mA (tutti gli ingressi disattivi) |
||
Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vcc |
0 mA (tutti gli ingressi attivi) |
|
0 mA (tutti gli ingressi disattivi) |