Modulo di espansione digitale TM3DI16 (vite) e TM3DI16G (molla):
16 canali
Ingresso digitale 24 Vcc
1 linea comune
Sink/source
Morsettiera a vite o a molla rimovibile
Caratteristica |
Valore |
||
---|---|---|---|
Numero di canali di ingresso |
16 |
||
Tipo di ingresso |
Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
Tipo logico |
Sink/Source |
||
Tensione di ingresso nominale |
24 Vcc |
||
Tipo connessione |
TM3DI16 |
Morsettiere a vite rimovibili |
|
TM3DI16G |
Morsettiere a molla rimovibili |
||
Lunghezza e tipo di cavo |
Tipo |
Non schermato |
|
Lunghezza |
Max. 30 m (98 ft) |
||
Massa |
100 g (3.52 oz) |