Riferimento |
Descrizione |
Utilizzo |
Quantità |
|
---|---|---|---|---|
TMAT2MSET |
Set di 8 morsettiere a vite rimovibili:
|
Permette di collegare gli I/O del modulo. |
1 |
|
TMAT2MSETG |
Set di 8 morsettiere a molla rimovibili:
|
|||
NSYTRAAB35 |
Staffe di chiusura |
Permette di fissare il controller o il modulo ricevitore e i relativi moduli di espansione su una guida a sezione profilata top hat (guida DIN). |
||
TMAM2 |
Kit di montaggio |
Consente di installare il controller e i moduli di I/O direttamente su un pannello verticale, piatto. |
||
TM200RSRCEMC |
Fascetta serracavo di schermatura |
Permette il fissaggio e il collegamento della terra alla schermatura del cavo. |
Confezione da 25 |
Per le guide profilate sezione top hat (guide DIN), vedere Guida profilata con sezione top hat (guida DIN).
Codice prodotto |
Descrizione |
Dettagli |
Lunghezza |
---|---|---|---|
TWDFCW••K |
Cavi di I/O digitali con fili liberi per connettori a 20 pin |
Cavo predisposto a un capo con connettore HE10/MIL20 (AWG 22 / 0,34 mm2). |
3 o 5 m (9.84 o 16.4 ft) |
La tabella seguente fornisce le specifiche per il cavo TWDFCW••K con fili liberi per connettori a 20 pin (HE10/MIL20):
Illustrazione del cavo |
Connettore con contatti |
Colore del conduttore |
---|---|---|
![]() |
1 |
Bianco |
2 |
Marrone |
|
3 |
Verde |
|
4 |
Giallo |
|
5 |
Grigio |
|
6 |
Rosa |
|
7 |
Blu |
|
8 |
Rosso |
|
9 |
Nero |
|
10 |
Viola |
|
11 |
Grigio e rosa |
|
12 |
Rosso e blu |
|
13 |
Bianco e verde |
|
14 |
Marrone e verde |
|
15 |
Bianco e giallo |
|
16 |
Giallo e marrone |
|
17 |
Bianco e grigio |
|
18 |
Grigio e marrone |
|
19 |
Bianco e rosa |
|
20 |
Rosa e marrone |
La figura seguente mostra il sistema Telefast:
1 TM3DI16K / TM3DI32K
2 TM3DQ16TK / TM3DQ32TK
3 Cavo predisposto con un connettore a 20 vie HE10/MIL20 a ogni capo.
4 Sotto base a 16 canali per moduli di espansione degli ingressi.
5-6 Sotto base a 16 canali per moduli di estensione delle uscite.