Presentazione del TM3DM16R

Panoramica

Modulo di espansione digitale TM3DM16R:

  • Ingressi sink/source 24 Vdc a 8 canali

  • 1 linea comune per ingressi

  • uscite relé 2 A a 8 canali

  • 2 linee comuni per le uscite

  • Morsettiera a vite rimovibile

Caratteristiche principali

Caratteristica

Valore

Ingresso

Numero di canali di ingresso

8 ingressi

Tipo di ingresso

Tipo 1 (IEC/EN 61131-2)

Tipo di logica ingressi

Sink/Source

Tensione di ingresso nominale

24 Vcc

Uscita

Numero di canali di uscita

8 uscite

Tipo di uscita

Relè

Tipo contatto

NO (normalmente aperto)

Tensione di uscita nominale

24 Vcc / 240 Vca

Corrente di uscita nominale

2 A

Tipi di collegamento e di cavo

Tipo connessione

Morsettiera a vite rimovibile

Lunghezza e tipo di cavo

Tipo

Non schermato

Lunghezza

Ingresso: max 50 m (164 ft)

Uscita: max 150 m (492 ft)

Massa

118 g (4.16 oz)

LED di stato

Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato:

Questa tabella descrive i LED di stato:

LED

Colore

Stato

Tipo

Descrizione

0 - 7

Verde

Acceso

Ingresso

Il canale è attivato

Spento

Il canale è disattivato

0 - 7

Verde

Acceso

Uscita

Il canale è attivato

Spento

Il canale è disattivato