Questa sezione fornisce una descrizione delle caratteristiche elettriche del modulo TM3XTYS4.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Le seguenti figure mostrano le dimensioni del modulo TM3XTYS4:
* 8,5 mm (0,33 in) con il gancio estratto.
La seguente tabella descrive le caratteristiche di un canale con connettore RJ45:
Caratteristica |
Valore |
|
---|---|---|
Ingressi |
3 ingressi
|
|
Numero di gruppi di canali |
1 linea comune per 3 ingressi(1) |
|
Tipo di ingresso |
Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
|
Tipo logico |
Sink |
|
Tensione di ingresso nominale |
24 Vcc |
|
Campo tensione di ingresso |
19,2...28,8 Vcc |
|
Corrente di ingresso nominale |
5 mA |
|
Tempo di accensione |
Tipicamente 5 ms |
|
Tempo di spegnimento |
Tipico 5 ms |
|
Uscite |
2 uscite
|
|
Tipo d'uscita |
Transistor |
|
Tipo logico |
Source |
|
Tensione di ingresso nominale |
24 Vcc |
|
Campo tensione di uscita |
19,2...28,8 Vcc |
|
Corrente di uscita nominale |
300 mA per canale |
|
Caduta di tensione |
Tipicamente 0,15 Vcc (0,4 Vcc max) |
|
Corrente di dispersione allo spegnimento |
Max 0,1 mA |
|
Carico induttivo |
L/R = 10 ms |
|
Tempo di accensione |
Tipicamente 400 µs (450 µs max) |
|
Tempo di spegnimento |
Tipicamente 400 µs (450 µs max) |
|
Protezione da cortocircuito |
Sì |
|
Tensione di limite |
Tipico 40 Vcc |
|
Alimentatore |
||
Isolamento |
Tra ingresso e logica interna |
500 Vca |
Tra uscita e logica interna |
500 Vca |
|
Tipo connessione |
Connettore RJ45 |
|
Durata del connettore per numero di inserimenti/rimozioni |
Oltre 100 volte |
|
Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vcc |
37 mA (tutti gli ingressi e le uscite attivi) |
|
17 mA (tutti gli ingressi e le uscite disattivi) |
||
Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vcc |
17 mA (tutti gli ingressi e le uscite attivi) |
|
0 mA (tutti gli ingressi e le uscite disattivi) |
||
(1) La linea comune (pin 3) dei 4 connettori RJ45 collegati insieme internamente. I 12 ingressi del modulo condividono lo stesso comune. |