Descrizione fisica

Introduzione

Questa sezione descrive le caratteristiche fisiche dei moduli di espansione TM3 Expert.

Moduli TeSys

La figura seguente mostra gli elementi principali del modulo di espansione TM3XTYS4:

Questa tabella descrive gli elementi principali del modulo di espansione TM3XTYS4 mostrato sopra:

Descrizione

Vedere

1

LED per la visualizzazione dello stato dei canali di I/O

2

Connettori RJ45 TeSys

3

Morsettiera a vite rimovibile di alimentazione.

Schema di cablaggio dell'alimentatore

4

Graffa di aggancio per guida profilata da 35 mm (1.38 in.) top hat (guida DIN)

Guida profilata con sezione top hat (guida DIN)

5

Connettore di espansione del bus di I/O TM3 (uno da ogni lato)

6

Dispositivo di bloccaggio per il collegamento al modulo precedente

Moduli di conteggio ad alta velocità

La figura seguente mostra gli elementi principali del modulo di espansione TM3X•HSC202•:

Questa tabella descrive gli elementi principali del modulo di espansione TM3X•HSC202• mostrato sopra:

Descrizione

Vedere

1

LED per la visualizzazione dello stato dei canali di uscita

2

Morsettiera uscite rimovibile (a vite o a molla)

Prassi raccomandate per il cablaggio

3

Vite di messa a terra funzionale

Messa a terra dei moduli di I/O TM3 Expert

4

Graffa di aggancio per guida profilata da 35 mm (1.38 in.) top hat (guida DIN)

Guida profilata con sezione top hat (guida DIN)

5

Morsettiera ingressi rimovibile (a vite o a molla)

Prassi raccomandate per il cablaggio

6

Connettore di espansione del bus di I/O TM3 (uno da ogni lato)

7

LED per la visualizzazione dello stato dei canali di ingresso

8

LED di stato del modulo

9

Dispositivo di bloccaggio per il collegamento al modulo precedente