La condizione di attivazione è un controllo interno del modulo necessario per consentire la chiusura del relè interno K2. I relè interni possono essere chiusi solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
La condizione di avvio è valida.
Le condizioni di sicurezza (ingressi di sicurezza) indicano di autorizzare l'attivazione delle uscite.
La condizione di attivazione interna è valida per K2.
Le uscite di sicurezza sono disattivate:
se la condizione di attivazione non è valida, oppure
se le condizioni di sicurezza non sono più valide.
La condizione di attivazione è impostata dal controller tramite una comunicazione con il modulo safety sul Bus TM3.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
La condizione di Attivazione è confermata dal controller del sistema tramite una comunicazione sul Bus TM3.
La condizione di attivazione è confermata da:
Il controller del sistema tramite una comunicazione sul Bus TM3.
Il microcontroller di sicurezza interno del modulo quando:
Il tempo di sincronizzazione è attivato e si verifica un timeout.
Si verifica un timeout sul Bus TM3.