Presentazione del TM3XTRA1

Panoramica

Modulo trasmettitore TM3XTRA1:

  • Un connettore RJ45 per il segnale di comunicazione

  • Vite per la messa a terra funzionale

Caratteristiche principali

Caratteristiche

Valore

Funzione

Associato con il ricevitore dall'espansione di I/O remoti

Tipo di connettore

RJ45

Tipo di comunicazione

RS485

Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vcc

Massimo 160 mA

Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vcc

Lunghezza e tipo di cavo

Per ulteriori informazioni, consultare Accessori.

Massa

65 g (2.29 oz)

LED di stato

Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato:

Questa tabella descrive i LED di stato:

LED

Colore

Stato

Descrizione

Power (PWR)

Verde

Acceso

L'alimentazione dal bus TM3 è disponibile.

Spento

L'alimentazione dal bus TM3 non è disponibile.

Collegamento (LNK)

Verde

Acceso

È stato rilevato il segnale data/link dal modulo ricevitore.

Spento

Non è stato rilevato alcun il segnale data/link dal modulo ricevitore.