Presentazione del TM4ES4

Panoramica

Il modulo TM4ES4 Ethernet fornisce:

  • un'interfaccia Ethernet per il controller senza porta Ethernet integrata.

  • una seconda porta Ethernet per il controller con una porta Ethernet integrata.

Il modulo è anche uno switch Ethernet.

Caratteristiche principali

Questa tabella descrive le caratteristiche principali del modulo di comunicazione TM4ES4 Ethernet:

Caratteristiche principali

Valore

Standard

Ethernet

Tipo di connettore

4 connettori RJ45 per la comunicazione Ethernet

Protocolli

Ethernet Modbus TCP Client/Server, adattatore Ethernet/IP, UDP, TCP, SNMP, server OPC UA e EcoStruxure Machine Expert.

Messa a terra

1 vite per il collegamento di messa a terra funzionale

Velocità di trasferimento

100 Mbit/s max.

Questa tabella presenta le caratteristiche di TM4ES4 Ethernet fornite per i controller:

Applicazione

Interfaccia Ethernet supplementare

Switch Ethernet

TM241C24•

Sì, una porta Ethernet per il collegamento alla rete di controllo o alla rete di dispositivi

TM241C40•

TM241CE24•

Sì, una porta Ethernet per il collegamento alla rete di controllo. La porta Ethernet integrata sul logic controller collega alla rete di dispositivi.

TM241CEC24•

TM241CE40•

TM251MESE

No

TM251MESC

Architettura

La seguente figura mostra un esempio di architettura per collegare un controller a una rete Ethernet

Descrizione

La seguente figura mostra gli elementi principali del modulo TM4ES4:

Etichetta

Elementi

Vedere …

1

LED che indica lo stato dell'alimentazione

2

4 connettori Ethernet RJ45

3

Vite per il collegamento di messa a terra funzionale

Regole per il collegamento alla messa a terra funzionale

4

Graffa di aggancio per guida DIN da 35 mm (1.38 in.) Guida profilata della sezione top hat (guida DIN)

Guida profilata della sezione top hat (guida DIN)

5

Connettore per i moduli di espansione TM4 (uno su ogni lato)

6

Dispositivo di bloccaggio per il collegamento al modulo precedente

7

Graffa per il fissaggio al modulo precedente o al controller

LED di stato del modulo

La seguente figura mostra i LED di stato del TM4ES4:

La seguente tabella riporta una descrizione dei LED di stato TM4ES4:

LED

Colore

Stato

Descrizione

PWR

Verde

Acceso

Indica che l'alimentazione è inserita

Off

Indica che l'alimentazione è disinserita

LED di stato del connettore RJ45

La seguente figura mostra i LED di stato del connettore RJ45:

La seguente tabella descrive i LED di stato del connettore RJ45:

Etichetta

Descrizione

LED

Colore

Stato

Descrizione

1

attività Ethernet

Verde

Off

Nessuna attività

Acceso

Dati di trasmissione o ricezione

2

Collegamento Ethernet

Verde/giallo

Off

Assenza di collegamento

Giallo fisso

Collegamento a 10 Mbit/s

Verde fisso

Attività a 100 Mbit/s