Di seguito sono riportate le caratteristiche descrittive del modulo elettronico TM5SAI2H.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
|
RISCHIO DI INCENDIO |
Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del modulo elettronico TM5SAI2H:
Caratteristiche generali |
|
---|---|
Tensione di alimentazione nominale Sorgente di alimentazione |
24 Vcc Collegato al segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc |
Campo di alimentazione |
20,4 - 28,8 Vcc |
Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc |
50 mA |
Assorbimento corrente 5 Vdc Bus TM5 |
2 mA |
Potenza assorbita |
1,21 W max. |
Massa |
25 g (0,9 oz) |
Codice ID per aggiornamento del firmware |
7072 dec |
Caratteristiche degli ingressi
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche degli ingressi del modulo elettronico TM5SAI2H:
Caratteristiche degli ingressi |
Ingresso di tensione |
Ingresso corrente |
|
---|---|---|---|
Campo d'ingresso |
-10...+10 Vdc |
0...20 mA |
|
Impedenza d'ingresso |
20 MΩ min. |
- |
|
Impedenza del carico |
- |
400 Ω max. |
|
Durata campionamento |
50 µs per tutti gli ingressi |
||
Tipo di ingresso |
Differenziale |
||
Modalità conversione |
Registro successivo di approssimazione |
||
Filtro d'ingresso |
3° ordine passa basso/frequenza di taglio da 10 kHz |
||
Tolleranza ingresso - deviazione massima a 25 °C (77 °F) |
< 0,08% della misurazione |
||
Tolleranza ingresso - variazione temperatura |
0,01% / °C della misura |
||
Tolleranza di ingresso - Non linearità |
< 0,01% della scala completa (20 Vcc) |
< 0,015% della scala completa (20 mA) |
|
Risoluzione digitale |
15 bit + segno |
15 bit |
|
Valore risoluzione |
305,176 µV |
610,352 nA |
|
Rifiuto modalità comune |
DC |
70 dB min. |
|
50 Hz |
70 dB min. |
||
Resistenza ai disturbi - cavo |
Necessario cavo schermato |
||
Scarto per interferenze tra canali |
70 dB min. |
||
Isolamento tra canali |
Non isolato |
||
Isolamento tra canali e bus |
Vedere la nota 1. |
||
Segnale in ingresso consentito |
±30 Vdc max. |
±50 mA max. |
|
Protezione ingresso |
Protezione da errori di cablaggio con tensione di alimentazione da 24 Vcc |
||
Tensione modalità comune accettabile tra canali |
±12 Vdc max. |
1 L'isolamento del modulo elettronico è 500 Vac RMS tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.