TM5SAI4PH - Presentazione

Caratteristiche principali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SAI4PH:

Caratteristiche principali

Numero di canali di ingresso

4

Tipo di misura

Temperatura

Resistenza

Tipo di sensore di ingresso

PT100 o PT1000

-

Intervallo ingresso

Da -200,0°C a 850,0°C

Da 0,1 Ω a 4500,0 Ω / da 0,05 Ω a 2250,0 Ω

Risoluzione

16 bit

Informazioni di ordinazione

Nella figura seguente viene illustrato il modulo ridotto con un TM5SAI4PH

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

Nella tabella seguente vengono illustrati i numeri di modello per il morsetto e la base bus associata a TM5SAI4PH:

Numero

Numero modello

Descrizione

Colore

1

TM5ACBM11

oppure

TM5ACBM15

Base bus

 

Base bus con impostazione dell'indirizzo

Bianco

 

Bianco

2

TM5ASAI4PH

Modulo elettronico

Bianco

3

TM5ACTB12

Morsetto, 12 pin

Bianco

NOTA: Per maggiori informazioni, fare riferimento a Basi bus e morsettiere TM5

LED di stato

Nella figura seguente vengono illustrati i LED di stato di TM5SAI4PH.

G-SE-0002827.2.gif

 

 

Nella tabella seguente vengono illustrati i LED di stato di TM5SAI4PH:

LED

Colore

Stato

Descrizione

r

Verde

Spento

Alimentazione assente

Lampeggio singolo

Modalità reset

Lampeggiante

Modalità preoperativa

Acceso

Funzionamento normale

e

Rosso

Spento

OK o alimentazione assente

Acceso

Rilevato errore o stato reset

Lampeggio singolo

Rilevato errore per un canale I/O.

e+r

Rosso fisso / lampeggio verde singolo

Firmware non valido

0-3

Verde

Spento

Canale non configurato

Lampeggiante

Rilevato overflow, underflow o filo interrotto

Acceso

Convertitore analogico/digitale in esecuzione, valore disponibile