Caratteristiche TM5SEAISG

Introduzione

Di seguito sono riportate le caratteristiche descrittive del modulo elettronico TM5SEAISG. Vedere anche Caratteristiche ambientali

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI INCENDIO

Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche generali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del modulo elettronico TM5SEAISG:

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione nominale

          Sorgente di alimentazione

24 Vcc

Collegato al segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc

Campo di alimentazione

20,4 - 28,8 Vcc

Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc

52 mA

Assorbimento di corrente del bus TM5 5 Vcc

2 mA

Potenza assorbita

1,25 W max.

Massa

25 g (0,9 oz)

Codice ID per l'aggiornamento del firmware

7390 dec

Caratteristiche d'ingresso dei canali analogici

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche dei canali analogici del modulo elettronico TM5SEAISG:

Caratteristiche degli ingressi

Estensimetro Full-bridge

Numero di ingressi

1

Fattore Bridge

+/- 2...+/- 256 mV/Vcc configurabili utilizzando il registro di configurazione ADC ConfigOutput00. Consultare la scheda di mapping delgi I/O del bus di espansione.

Tipo di ingresso

Differenziale

Corrente di ingresso

690 nA

Campo di funzionamento del sensore

85...5000 Ω

Tempo di conversione

Dipende dalla velocità di uscita dati

Velocità di uscita dati

da 2,5. a 7500 campionamenti al secondo, configurata con il software

Modalità conversione

Tipo sigma-delta

Filtro d'ingresso

Terzo ordine / attenuazione 60 dB / frequenza di taglio 5 kHz

Tolleranza ingresso - variazione temperatura

10 ppm

Risoluzione digitale

24 bit

Risoluzione

Consultare la risoluzione effettiva del valore dell'estensimetro in bit

Cavo

Schermato, lunghezza del cavo a coppia intrecciata < 30 m (98.42 ft)1

Protezione ingresso

Protezione contro cablaggi con tensione di alimentazione di 24 Vcc

(1) Il cavo schermato a coppia intrecciata dovrebbe essere il più corto possibile e instradato separatamente verso il sensore (isolato dai circuiti di carico) senza terminali intermediari.

Caratteristiche alimentazione estensimetro Full-bridge

Caratteristiche alimentazione Full-bridge

Numero di full-bridge

4 max.

Tipo di cablaggio

4 oppure 6 fili

Tensione di alimentazione

5,5 Vcc

Corrente alimentazione

65 mA max.

Caduta di tensione

0,2 Vcc max. a 65 mA

Protezione alimentazione

Cortocircuito sovraccarico

Isolamento

Tra ingresso e bus interno

Vedere la nota 1

Tra alimentazione e bus interno

Vedere la nota 1

1 L'isolamento del modulo elettronico è 500 Vac RMS tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.