Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SBER2:
Caratteristiche principali |
|
---|---|
Funzione |
Riceve il bus dati TM5 |
Lunghezza massima del bus |
2500 m (8202.1 piedi) |
Distanza massima del cavo tra trasmettitore e ricevitore |
100 m (328.1 ft) |
Distribuzione dell'alimentazione |
oBus di alimentazione TM5 oSegmento di alimentazione I/O a 24 Vcc |
Informazioni per l'ordinazione
Nella figura e nella tabella seguenti vengono forniti riferimenti per la creazione di un modulo ridotto con il modulo elettronico TM5SBER2:
AVVISO |
SCARICHE ELETTROSTATICHE |
oInstallare una piastra di fissaggio destra per la base del bus sulla sezione più a destra di tutte le configurazioni. oInstallare una piastra di bloccaggio della base del bus sinistra sul primo slice di tutte le configurazioni remote. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Numero |
Numero di modello |
Descrizione |
Colore |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM01R oppure TM5ACBM05R |
Base del bus
Base bus con impostazione dell'indirizzo |
Grigio
Grigio |
2 |
TM5SBER2 |
Modulo elettronico |
Grigio |
3 |
TM5ACTB12PS |
Morsettiera a 12 pin |
Grigio |
NOTA: Per maggiori informazioni, fare riferimento a Basi bus e morsettiere TM5
Nella figura seguente vengono illustrati i LED di stato per il modulo TM5SBER2.
Nella seguente tabella sono descritti i LED di stato del TM5SBER2:
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Spento |
Alimentazione assente |
Lampeggio singolo |
Stato di azzeramento |
||
Lampeggiante |
Stato preoperativo |
||
Acceso |
Stato di esecuzione |
||
e |
Rosso |
Spento |
OK o nessuna alimentazione |
Lampeggio doppio |
Indica una delle seguenti condizioni: oCorrente bus di alimentazione TM5 troppo alta (sovraccarico) oTensione per il segmento di alimentazione I/O 24 Vcc troppo bassa oTensione per il bus di alimentazione TM5 troppo bassa |
||
e+r |
Luce rossa fissa/lampeggio singolo verde |
Firmware non valido |
|
X |
Giallo |
Spento |
Nessuna comunicazione sul bus dati TM5 |
Acceso |
Comunicazione bus dati TM5 in corso |
||
l |
Rosso |
Spento |
Bus di alimentazione TM5 nel campo accettabile |
Acceso |
Corrente bus di alimentazione TM5 troppo alta (sovraccarico) |