Nella figura seguente è illustrato lo schema di cablaggio per il TM5SBER2:
(1) Componenti elettronici interni
(2) Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc integrato nelle basi bus
(3) Cavo del bus di espansione TM5 (TCSXCNNXNX100)
(4) PS1/PS2: Alimentazione isolata esterna 24 Vdc
(5) Fusibile esterno tipo T ad azione lenta: 10 A max a 250 V
(6) Fusibile esterno tipo T ad azione lenta: 1 A, 250 V
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Mettere a terra le schermature dei cavi come descritto nella documentazione correlata. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)". |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |