Descrizione generale di TM5C12D6T6L
Nella figura seguente vengono illustrati i moduli elettronici di TM5C12D6T6L:
N° |
Designazione |
Vedere |
---|---|---|
1 |
Modulo elettronico di ingresso / 6 ingressi digitali |
|
2 |
Modulo elettronico di uscita / 6 uscite digitali |
|
3 |
Modulo elettronico di ingresso analogico / 4 ingressi analogici |
|
4 |
Modulo elettronico di uscita analogico / 2 uscite analogiche |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del modulo TM5C12D6T6L:
Caratteristiche generali |
|
---|---|
Tensione di alimentazione nominale Sorgente di alimentazione |
24 Vdc Collegato al segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc |
Intervallo alimentazione |
20,4 - 28,8 Vdc |
Assorbimento corrente segmento di alimentazione I/O 24 Vcc |
290 mA |
Massima corrente consumata dai carichi al segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc |
3000 mA |
Massima corrente per l'alimentazione dei sensori |
– |
Massima corrente per l'alimentazione degli attuatori |
– |
Assorbimento corrente 5 Vcc Bus TM5 |
69 mA |
Potenza assorbita |
7,3 W max. |
Massa |
250 g (8.81 oz) |
Codice ID per aggiornamento del firmware |
45270 dec |
Vedere anche Caratteristiche ambientali.