Descrizione generale di TM5C12D8T

Presentazione

Nella figura seguente vengono illustrati i moduli elettronici di TM5C12D8T:

G-SE-0007789.1.gif-high.gif

 

 

Designazione

Vedere

1

Modulo elettronico di ingresso / 4 ingressi digitali

4In

2

Modulo elettronico di uscita / 4 uscite digitali

4Out

Caratteristiche generali

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Utilizzare gli alimentatori dei sensori e degli attuatori solo per alimentare i sensori e gli attuatori collegati al modulo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del modulo TM5C12D8T:

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione nominale

          Sorgente di alimentazione

24 Vdc

Collegato al segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc

Intervallo alimentazione

20,4 - 28,8 Vdc

Assorbimento corrente segmento di alimentazione I/O 24 Vcc

80 mA

Massima corrente consumata dai carichi al segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc

4000 mA

Massima corrente per l'alimentazione dei sensori

1500 mA

Massima corrente per l'alimentazione degli attuatori

1000 mA

Assorbimento corrente 5 Vcc Bus TM5

68 mA

Potenza assorbita

2,36 W max.

Massa

240 g (8.46 oz)

Codice ID per aggiornamento del firmware

45269 dec

Vedere anche Caratteristiche ambientali.