Descrizione generale di TM5CAI8O8CVL
Nella figura seguente vengono illustrati i moduli elettronici di TM5CAI8O8CVL:
N° |
Designazione |
Vedere |
---|---|---|
1 |
Modulo elettronico di ingresso analogico / 4 ingressi analogici |
|
2 |
Modulo elettronico di ingresso analogico / 4 ingressi analogici |
|
3 |
Modulo dummy |
|
4 |
Modulo elettronico di uscita analogica / 4 uscite analogiche |
|
5 |
Modulo elettronico di uscita analogica / 4 uscite analogiche |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del modulo TM5CAI8O8CVL:
Caratteristiche generali |
|
---|---|
Tensione di alimentazione nominale Sorgente di alimentazione |
24 Vdc Collegato al segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc |
Intervallo alimentazione |
20,4 - 28,8 Vdc |
Assorbimento corrente segmento di alimentazione I/O 24 Vcc |
214 mA |
Assorbimento corrente 5 Vcc Bus TM5 |
50 mA |
Potenza assorbita |
5,25 W |
Massa |
250 g (8.82 oz) |
Codice ID per aggiornamento del firmware |
50663 |
Vedere anche Caratteristiche ambientali.