TM5SDO2T 4DO 24 Vdc Tr 0,5 A a 3 fili
TM5SDO4T 4DO 24 Vdc Tr 0.5 A a 3 fili
TM5SDO4TA 4DO 24 Vdc Tr 2 A a 3 fili
TM5SDO6T 6DO 24 Vdc Tr 0,5 A a 2 fili
TM5SDO8TA 8DO 24 Vdc Tr 2 A a 1 filo
TM5SDO12T 12DO 24 Vdc Tr 0,5 A a 1 filo
Modulo elettronico TM5SDO16T 16DO 24 Vdc Tr 0.5 A 1 filo
Modulo elettronico TM5SDO2R 2DO 30 Vdc/230 Vac 50/60 Hz 5A Relè C/O
Modulo elettronico TM5SDO4R 4DO 30 Vdc/230 Vac 50/60 Hz 5 A Relè N/O
Modulo elettronico TM5SDO2S 2DO 240 Vac 50/60 Hz Triac 1 A 3 fili