TM5SDI6U - Presentazione

Caratteristiche principali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SDI6U:

Caratteristiche principali

Numero di canali di ingresso

6

Tipo di ingresso

Tipo 1

Tensione di ingresso nominale

100..120 Vac

Informazioni per l'ordinazione

Nell'illustrazione seguente viene mostrato il modulo TM5SDI6U:

Nella tabella seguente vengono illustrati i numeri di modello per la morsettiera e la base del bus associata al TM5SDI6U:

Numero

Numero del modello

Descrizione del

Colore

1

TM5ACBM12

Base bus

Nero

2

TM5SDI6U

Modulo elettronico

Nero

3

TM5ACTB32

Morsettiera, a 12 pin

Nero

NOTA: Per maggiori informazioni, fare riferimento a Basi bus e morsettiere TM5

LED di stato

Nell'illustrazione seguente vengono mostrati i LED del modulo TM5SDI6U:

Nella tabella seguente vengono mostrati i LED di stato del TM5SDI6U:

LED

Colore

Stato

Descrizione del

r

Verde

Spento

Assenza di alimentazione

Lampeggio singolo

Stato di azzeramento

Lampeggiante

Stato pre-operativo

Acceso

Funzionamento normale

e

Rosso

Spento

OK o nessuna alimentazione

Lampeggio doppio

Alimentazione degli I/O insufficiente

e+r

Luce rossa fissa/lampeggio singolo verde

Firmware non valido

0 - 5

Verde

Spento

Ingresso corrispondente disattivato

Acceso

Ingresso corrispondente attivato