Caratteristiche di TM5SDI12D

Introduzione

Di seguito sono riportate le caratteristiche descrittive del modulo elettronico TM5SDI12D. Vedere anche Caratteristiche ambientali.

 PERICOLO
RISCHIO DI INCENDIO
  • Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.
  • Per il cablaggio di un'uscita relè (2 A), utilizzare conduttori con sezione di almeno 0,5 mm2 (AWG 20) con temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).
  • Per i conduttori comuni del cablaggio delle uscite relè (7 A) o del cablaggio delle uscite relè maggiori di 2 A, usare conduttori di almeno 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche generali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del modulo elettronico TM5SDI12D:

Specifiche generali

Tensione di alimentazione nominale

Sorgente di alimentazione

24 Vcc

Collegato al segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc

Campo di alimentazione

20,4...28,8 Vcc

Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc

73 mA (tutti gli ingressi On)

Assorbimento corrente 5 Vcc Bus TM5

36 mA

Dissipazione di energia

1,93 W max

Massa

25 g (0.9 oz)

Codice ID per l'aggiornamento del firmware

7061 dec

Caratteristiche degli ingressi

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche degli ingressi del modulo elettronico TM5SDI12D:

Caratteristiche degli ingressi

Numero di canali di ingresso

12

Tipo di cablaggio

1 filo

Tensione di alimentazione nominale

24 Vcc

Intervallo della tensione di ingresso

20,4...28,8 Vcc

Riduzione dei valori nominali (derating)

55...60 °C (131...140 °F)

11 canali

Corrente di ingresso nominale a 24 Vcc

3,75 mA

Impedenza di ingresso

6.4 kΩ

Stato OFF

5 Vcc max.

Stato ON

15 Vcc min.

Filtro d'ingresso

Hardware

≤100 µs

Software

Il valore predefinito è 1 ms, può essere configurato tra 0 e 25 ms in intervalli da 0,2 ms

Isolamento

Tra ingresso e bus interno

Vedere la nota 1

Tra i canali

Nessun isolamento

1 L'isolamento del modulo elettronico è 500 Vca RMS tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.