Caratteristiche di TM5SDI2DF

Introduzione

Di seguito sono riportate le caratteristiche descrittive del modulo elettronico TM5SDI2DF. Vedere anche Caratteristiche ambientali.

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche generali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del modulo elettronico TM5SDI2DF:

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione nominale

Sorgente di alimentazione

24 Vcc

Collegato al segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc

Campo di alimentazione

20,4...28,8 Vcc

Assorbimento corrente segmento di alimentazione I/O 24 Vcc

34 mA

Assorbimento di corrente 5 Vcc bus di alimentazione TM5

30 mA

Dissipazione di energia

0,97 W max

Massa

25 g (0.9 oz)

Codice ID per l'aggiornamento del firmware

7054 dec.

Caratteristiche degli ingressi

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche degli ingressi del modulo elettronico TM5SDI2DF:

Caratteristiche degli ingressi

Numero di canali di ingresso

2

Tipo di cablaggio

1, 2, 3 fili

Tipo di segnale

Sink

Frequenza d’ingresso

50 KHz max.

Tensione d'alimentazione nominale

24 Vcc

Intervallo della tensione di ingresso

20,4 - 28,8 Vcc

Corrente di ingresso nominale a 24 Vcc

10,5 mA

Impedenza di ingresso

2,23 kΩ

Stato OFF

5 Vcc min.

Stato ON

15 Vcc max.

Resistenza ai rumori - cavo

Necessario cavo schermato

Filtro d'ingresso

Hardware

≤10 µs

Software

Da 0 a 25  ms in intervalli di 0,2 ms.

Isolamento tra ingresso e bus interno

Vedere nota 1.

Isolamento tra canali

Nessun isolamento

1 L'isolamento del modulo elettronico è 500 Vca RMS tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.

Alimentazione dei sensori

Nella tabella seguente viene descritta l'alimentazione dei sensori del modulo elettronico TM5SDI2DF:

Alimentazione dei sensori

Tensione

Il segmento di alimentazione fornisce una minore caduta di tensione per protezione interna.

Calo di tensione per protezione interna a 500 mA

2 Vcc max.

Corrente alimentazione sensore (per tutti i sensori collegati alimentati)

500 mA

Protezione interna

Sovraccarico e cortocircuito

Contatore eventi

La tabella descrive il contatore di eventi del modulo elettronico TM5SDI2DF:

Contatore eventi

Numero di contatori

2

Counter1

Input 1

Counter2

Input 2

Forma del segnale

Impulso a onde quadrate

Frequenza d’ingresso

50 KHz max.

Frequenza contatore

50 KHz max.

Dimensione contatore

16 bit

Valutazione

Ogni fronte positivo, contatore ciclico

Misura del gate

La tabella descrive la misura del gate del modulo elettronico TM5SDI2DF:

Misura del gate

Numero di misure del gate

1

Misura del gate usando

Input 1 o Input 2

Forma del segnale

Impulso a onde quadrate

Valutazione

Fronte positivo - Fronte negativo

Lunghezza impulsi

≥20 µs

Lunghezza delle pause tra impulsi

≥100 µs

Frequenza orologio interno

48 MHz, 24 MHz, 12 MHz, 6 MHz, 3 MHz, 1,5 MHz, 750 KHz, 375 KHz, 187,5 KHz

Dimensione contatore

16 bit