Caratteristiche di TM5SDO4TA

Introduzione

Di seguito sono riportate le caratteristiche descrittive del modulo elettronico TM5SDO4TA.

Vedere anche Caratteristiche ambientali.

 PERICOLO
RISCHIO DI INCENDIO
  • Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.
  • Per il cablaggio di un'uscita relè (2 A), utilizzare conduttori con sezione di almeno 0,5 mm2 (AWG 20) con temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).
  • Per i conduttori comuni del cablaggio delle uscite relè (7 A) o del cablaggio delle uscite relè maggiori di 2 A, usare conduttori di almeno 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche generali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del modulo elettronico TM5SDO4TA:

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione nominale

Sorgente di alimentazione

24 Vcc

Collegato al segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc

Campo di alimentazione

20,4...28,8 Vcc

Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc

21 mA

Assorbimento corrente 5 Vcc Bus TM5

32 mA

Dissipazione di energia

2,10 W max

Massa

25 g (0.9 oz)

Codice ID per l'aggiornamento del firmware

7068 dec

Caratteristiche delle uscite

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche delle uscite del modulo elettronico TM5SDO4TA:

Caratteristiche delle uscite

Canali di uscita

4

Tipo di cablaggio

1, 2, 3 fili

Corrente di uscita

2 A max. per uscita

Corrente di uscita totale

4 A max.

Tensione di uscita

24 Vcc

Intervallo tensione di uscita

20,4...28,8 Vcc

Caduta di tensione

0,5 Vcc max a 2 A corrente nominale

Corrente di dispersione allo spegnimento

5 µA

Tempo di accensione

300 µs max.

Tempo di spegnimento

300 µs max.

Protezione uscite

Da sovraccarico e cortocircuito, protezione termica

Corrente di picco di cortocircuito in uscita

12 A max.

Riarmo automatico dopo un cortocircuito o un sovraccarico

Sì, 10 ms minimo in base alla temperatura interna

Protezione da polarità inversa

Tensione di limite

Tip. 50 Vcc

Frequenza di commutazione

Carico resistivo

500 Hz max.

Carico induttivo

Vedere le caratteristiche di commutazione dei carichi induttivi

Isolamento

Tra ingresso e bus interno

Vedere la nota 1

Tra i canali

Nessun isolamento

1 L'isolamento del modulo elettronico è 500 Vca RMS tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.

Alimentazione attuatore

Nella tabella seguente viene descritta l'alimentazione attuatore del modulo elettronico TM5SDO4TA:

Alimentazione

Tensione

Il segmento di alimentazione fornisce una minore caduta di tensione per protezione interna.

Calo di tensione per protezione interna a 500 mA

2 Vcc max.

Corrente alimentazione attuatore (per tutti gli attuatori collegati alimentati)

500 mA

Protezione interna

Sovraccarico e cortocircuito

Commutazione carichi induttivi

Le curve seguenti rappresentano le caratteristiche di commutazione dei carichi induttivi per il modulo elettronico TM5SDO4TA.

1 Resistenza carico in Ω

2 Induttanza carico

3 Cicli operativi max/sec.