Presentazione del TM5SDO4T

Caratteristiche principali

Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SDO4T:

Caratteristiche principali

Numero di canali di uscita

4

Tipo d'uscita

Transistor

Tipo di segnale

Source

Tensione d'alimentazione nominale

24 Vcc

Corrente di uscita

0,5 A max.

Informazioni per l'ordinazione

L'illustrazione seguente mostra il modulo TM5SDO4T:

Nella tabella seguente vengono illustrati i numeri di modello per le morsettiere e le basi del bus associate a TM5SDO4T:

Numero

Numero del modello

Descrizione

Colore

1

TM5ACBM11

oppure

TM5ACBM15

Base del bus

Base bus con impostazione dell'indirizzo

Bianco

Bianco

2

TM5SDO4T

Modulo elettronico

Bianco

3

TM5ACTB06

oppure

TM5ACTB12

Morsetto, 6 pin

Morsetto, 12 pin

Bianco

Bianco

NOTA: Per ulteriori informazioni, consultare Basi bus e morsettiere TM5.

LED di stato

Nell'illustrazione seguente vengono illustrati i LED per TM5SDO4T:

Nella tabella seguente vengono illustrati i LED di stato di TM5SDO4T:

LED

Colore

Stato

Descrizione

r

Verde

Spento

Alimentazione assente

Lampeggio singolo

Stato di azzeramento

Lampeggiante

Stato preoperativo

Acceso

Funzionamento normale

e

Rosso

Spento

OK o nessuna alimentazione

Lampeggiamento singolo

Errore rilevato sui canali d'uscita (1)

e+r

Rosso fisso/

singolo lampeggiamento verde

Firmware non valido

0 - 3

Giallo

Spento

Uscita corrispondente disattivata

Acceso

Uscita corrispondente attivata

(1) Il LED e lampeggia quando viene rilevato uno dei seguenti errori sui canali di uscita:
  • Cortocircuito

  • Sovraccarico

  • Nessuna alimentazione del segmento a 24 Vdc e un'uscita è impostata a logica 1