L'intervallo per i moduli d'espansione Expert comprende i moduli elettronici contatori ad alta velocità (HSC).
Funzionalità dei moduli elettronici HSC
I moduli elettronici HSC vengono usati per le funzioni di conteggio e il rilevamento di posizione.
Nella tabella seguente sono visualizzate le funzionalità dei moduli elettronici HSC:
Codice prodotto |
Canali numero |
Tipo di ingresso |
Ingresso encoder |
Risoluzione |
Frequenza d'ingresso |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Incrementale |
RS-422 |
16/32 bit |
250 kHz |
|
1 |
Incrementale |
24 Vdc asimmetrica |
16/32 bit |
100 kHz |
|
2 |
Incrementale |
24 Vdc asimmetrica |
16/32 bit |
100 kHz |
|
1 |
SSI assoluto |
5 Vdc simmetrica |
32 bit |
1 MHz |