TM5SE1IC01024 - Caratteristiche
Di seguito sono riportate le caratteristiche descrittive del modulo elettronico TM5SE1IC01024. Vedere anche Caratteristiche ambientali.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del modulo elettronico TM5SE1IC01024:
Caratteristiche generali |
|
---|---|
Tensione di alimentazione nominale Sorgente di alimentazione |
24 Vcc Collegato al segmento di alimentazione I/O a 24 Vcc |
Intervallo alimentazione |
20,4...28,8 Vdc |
Assorbimento corrente segmento di alimentazione I/O 24 Vcc |
58 mA |
Assorbimento di corrente 5 Vcc bus di alimentazione TM5 |
2 mA |
Potenza assorbita |
1,41 W max |
Peso |
25 g (0,9 oz) |
Codice ID per aggiornamento del firmware |
7084 dec. |
Caratteristiche degli ingressi
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche degli ingressi del modulo elettronico TM5SE1IC01024:
Caratteristiche degli ingressi |
||
---|---|---|
Tensione di ingresso digitale |
Da 20,4 a 28,8 Vcc |
|
Corrente di ingresso nominale a 24 Vcc |
3,3 mA |
|
Resistenza ingresso digitale |
7,19 KΩ |
|
Soglia commutazione ingresso digitale: |
Basso |
< 5 Vcc |
Alto |
> 15 Vcc |
|
Ciclo di ingresso digitale |
≤ 2 µs |
|
Tipo di collegamento di ingresso digitale |
Collegamenti a 3 linee |
|
Circuito di ingresso digitale |
Sink |
|
Funzione aggiuntiva di ingresso digitale |
Commutatore iniziale |
|
Isolamento tra canale e bus di alimentazione TM5 |
Vedere nota 1. |
|
Isolamento tra canale ed encoder |
No |
|
Alimentazione encoder |
Max 600 mA |
|
Corrente encoder a 24 Vcc |
1,3 mA |
|
Resistenza encoder |
18,4 KΩ |
|
Ciclo di ingresso encoder |
≤ 2 µs |
|
Protezione interna alimentazione encoder |
Cortocircuito / sovracorrente |
|
Ingressi encoder |
24 Vcc/asimmetrico |
1 L'isolamento del modulo elettronico è 500 Vac RMS tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.