Caratteristiche TM5SDI2DFS

Introduzione

Questa sezione descrive le caratteristiche del modulo TM5SDI2DFS. Vedere anche Caratteristiche ambientali TM5.

 PERICOLO
RISCHIO DI INCENDIO
Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche generali

La tabella seguente elenca le caratteristiche generali del modulo TM5SDI2DFS:

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione nominale

24 Vcc

Protezione integrata

Protezione contro inversione di polarità

Indicatori di stato

  • Funzioni I/O per canale

  • stato operativo

  • stato del modulo

Diagnostica

Funzionamento del modulo e condizioni di errore rilevato indicate dall'indicatore a LED di stato e dallo stato software.

Isolamento elettrico(1)

canale - bus

Vedere la nota.

canale - canale

nessun isolamento galvanico

Assorbimento corrente bus TM5 5 Vcc

50 mA

Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc

41,7 mA

Certificazioni e standard

Consultare www.se.com per le informazioni più recenti su certificazioni e standard.

Tempo di ciclo interno massimo

800 µs

Tempo di ciclo minimo

200 µs

Tempo minimo di aggiornamento I/O

400 µs

Tempo minimo di risposta di sicurezza

6 ms

Codice ID per aggiornamento del firmware

7957 dec

NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.

Condizioni operative

La tabella seguente elenca le condizioni operative del modulo TM5SDI2DFS:

Condizioni operative

Orientamento di montaggio

orizzontale o verticale

Temperatura di funzionamento

installazione orizzontale

0...+55 °C (+32...131 °F), possibilità di bonus declassamento, vedere nota.

installazione verticale

0...+50 °C (+32...122 °F)

Umidità relativa

Da 5 a 95%, senza condensa

Installazione ad altitudini sopra il livello del mare:

da 0 a 2000 m (da 0 a 6561 ft)

nessun declassamento per altitudine

> 2000 m (>6561 ft)

riduzione della temperatura ambiente di 0,5 °C ogni 100 m (0.9 °F ogni 328 ft)

Tipo di protezione EN 60529

IP20

NOTA: Se si installa un TM5SD000 sul lato del modulo, il declassamento di installazione orizzontale viene spostato a destra dei seguenti bonus di declassamento:
  • TM5SD000 a sinistra: +0 °C (+0 °F)

  • TM5SD000 a destra: +2,5 °C (+4.5 °F)

  • TM5SD000 a sinistra e a destra: +5 °C (+9 °F)

Condizioni di stoccaggio e trasporto

La tabella seguente elenca le condizioni di stoccaggio e trasporto del modulo TM5SDI2DFS:

Condizioni di stoccaggio e trasporto

Temperatura

-40...+85°C (-40...+185 °F)

Umidità relativa

Da 5 a 95%, senza condensa

Caratteristiche degli ingressi digitali

La tabella seguente elenca le caratteristiche degli ingressi digitali del modulo TM5SDI2DFS:

Ingresso digitale

Numero di canali di ingresso

2

Tensione nominale

24 Vcc

Filtro d'ingresso

hardware

≤150 µs

software

valore predefinito: 0 ms, configurabile tra 0 e 500 ms

Circuito di ingresso

sink

Campo della tensione di ingresso

Da 20,4 a 28,8 Vcc

Corrente di ingresso a 24 Vcc

Max 4,59 mA

Revisione hardware PV:02 e successiva: massimo 3,28 mA

Resistenza di entrata

Minimo 5,23 kΩ

Revisione hardware PV:02 e successiva: minimo 7,33 kΩ

Stato OFF (soglia di commutazione bassa)

<5 Vcc

Stato ON (soglia di commutazione alta)

>15 Vcc

Tensione di isolamento tra canale e bus1)

Vedere la nota.

Tempo di rilevamento errore

100 ms

NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.

Caratteristiche dell'uscita di test digitale (Impulso)

La tabella seguente elenca le caratteristiche dell'uscita di test digitale (impulso) del modulo TM5SDI2DFS:

Uscite di test digitali (impulso)

Progettazione

push-pull

Tensione di commutazione

24 Vcc (-15% / +20%);
alimentazione I/O meno tensione residua

Corrente di uscita nominale

100 mA

Revisione hardware PV:02 e successiva: 50 mA

Corrente nominale totale

200 mA

Revisione hardware PV:02 e successiva: 100 mA

Protezione uscita

Spegnimento termico di tutti i canali in caso di sovraccarico o cortocircuito

Revisione hardware PV:02 e successiva: spegnimento dei singoli canali con sovraccarico o cortocircuito (1)

Corrente di dispersione allo spegnimento

0,1 mA

Tensione residua

Max. 0,6 V a 100 mA

Revisione hardware PV:02 e successiva: 2 Vcc

Corrente di picco sul cortocircuito

300 mA,

Revisione hardware PV:02 e successiva: 25 A per 15 μs

Corrente di corto circuito

100 mAeff

Stato della diagnostica

monitoraggio uscite

Lunghezza massima del cavo tra uscita e ingresso impulsi

  • massimo 60 m / 196.85 ft (non schermato)

  • massimo 400 m / 1312.34 ft (schermato)

(1) La funzione protettiva è fornita per un massimo di 30 minuti per un cortocircuito continuo.

Caratteristiche relative alla sicurezza

La tabella seguente elenca le caratteristiche relative alla sicurezza del modulo TM5SDI2DFS:

Criteri

Valore caratteristico

Livello di prestazioni max. in base a EN ISO 13849

PL e

Categoria in base a EN ISO 13849

CAT 3 quando si utilizzano canali di ingresso singoli

CAT 4 quando si utilizzano coppie di canali di ingresso (ad esempio SI1 e SI2) o più

Livello di integrità di sicurezza max. in base a IEC 62061

SIL 3

Livello di integrità di sicurezza massimo in base a IEC 61508

SIL 3

PFH

<1*10-10

PFD

  • <1*10-5 a un intervallo del test di tenuta di 10 anni

  • <2*10-5 a un intervallo del test di tenuta di 20 anni

PT

20 anni

DC

>94%

SFF

>90%

MTTFd

2500 anni

Durata utile

Max 20 anni