Questo manuale descrive l'implementazione hardware del Modicon TM5/TM7 Moduli I/O di sicurezza. Fornisce le descrizioni delle parti, le specifiche, gli schemi di cablaggio, le informazioni di installazione e configurazione per Modicon TM5/TM7 Moduli I/O di sicurezza.
Questo documento è stato aggiornato per la versione di EcoStruxure™ Machine Expert V2.2.
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature descritte in questo documento sono reperibili anche online. Per accedere alle informazioni online, visitare la homepage di Schneider Electric all'indirizzo www.se.com.
Le caratteristiche dei prodotti descritti in questo documento corrispondono a quelle disponibili su www.se.com. Nell’ambito della nostra strategia aziendale per un miglioramento costante, è possibile che il contenuto della documentazione venga revisionato nel tempo per migliorare la chiarezza e la precisione. Se si notano differenze tra le caratteristiche riportate in questo documento e quelle riportate su www.se.com, considerare www.se.com contenente le informazioni più recenti.
Titolo documento |
Codice prodotto |
---|---|
Modicon TM5 - Configurazione moduli di espansione - Guida alla programmazione |
|
TM5SD•••FS Scheda di istruzioni |
S1A85744 |
TM7SDI8DFS Scheda di istruzioni |
NVE30386 |
TM7SDM12DTFS Scheda di istruzioni |
S1A85745 |
TM5STI4ATCFS / TM5SAI4AFS Scheda di istruzioni |
NVE30385 |
TM5SDC1FS Scheda di istruzioni |
NVE30379 |
TM5SPS10FS Scheda di istruzioni |
NVE30381 |
TM5CSLC• /TM5ACSLCM•• Scheda di istruzioni (TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS) |
S1A85742 |
TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS / TM5ACSLCM8FS Scheda di istruzioni |
NNZ96445 |
Modicon TM7 - Blocchi di I/O digitali - Guida hardware |
|
Modicon TM5 Safety Logic Controller TM5CSLC•00FS - Guida hardware |
|
Sistema di sicurezza flessibile PacDrive TM5 / TM7 - Guida d'installazione e pianificazione del sistema |
|
Sistema flessibile Modicon TM5 / TM7 - Guida d'installazione e pianificazione del sistema |
|
PacDrive Logic Motion Controller LMC Pro/Pro2 - Guida hardware |
|
Manuale operativo Interfaccia bus TM5 SERCOS III |
EIO0000002367 (ENG); EIO0000002368 (GER) |
EcoStruxure Machine Expert - Safety - Guida utente |
EIO0000002147 (ENG); EIO0000002148 (GER); EIO0000004294 (ITA) |
Moduli Safety - Guida di riferimento |
EIO0000002265 (ENG); EIO0000002266 (GER); EIO0000004295 (ITA) |
M262 - Sicurezza integrata - Guida di integrazione |
EIO0000003921 (ENG); EIO0000003923 (FRE); EIO0000003922 (GER); EIO0000003926 (SPA); EIO0000003924 (ITA); EIO0000003925 (CHS) |
Modicon M262 Logic/Motion Controller - Guida hardware |
EIO0000003664 (CHS) |
Cybersecurity Guidelines for EcoStruxure Machine Expert, Modicon and PacDrive Controllers and Associated Equipment - Guida utente |
Fare riferimento alla guida in linea per la documentazione correlata.
Per importanti informazioni sull'ubicazione in sedi pericolose, consultare le descrizioni dei singoli prodotti contenute nel presente documento.
PERICOLO | |
---|---|
AVVERTIMENTO | |
---|---|
1 Per ulteriori informazioni, fare riferimento a NEMA ICS 1.1 (ultima edizione), Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control e a NEMA ICS 7.1 (ultima edizione), Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems o alla pubblicazione equivalente valida nel proprio paese.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
AVVERTIMENTO | |
---|---|
AVVERTIMENTO | |
---|---|
I termini tecnici, la terminologia, i simboli e le descrizioni corrispondenti nelle informazioni contenute nel presente documento o che compaiono nei o sui prodotti stessi, derivano generalmente dai termini o dalle definizioni delle norme internazionali.
Nell'ambito dei sistemi di sicurezza funzionale, degli azionamenti e dell'automazione generale, tali espressioni possono includere, tra l'altro, termini quali sicurezza, funzione di sicurezza, stato sicuro, guasto, reset guasto, malfunzionamento, errore, reset errore, messaggio di errore, pericoloso e così via.
Queste norme comprendono, tra le altre:
Norma |
Descrizione |
---|---|
IEC 61131-2:2007 |
Controller programmabili, parte 2: Requisiti per apparecchiature e test. |
ISO 13849-1:2023 |
Sicurezza dei macchinari: Parti di sicurezza dei sistemi di controllo. Principi generali per la progettazione. |
EN 61496-1:2013 |
Sicurezza dei macchinari: Electro-Sensitive Protective Equipment, dispositivo elettrosensibile di protezione. Parte 1: Requisiti generali e test |
ISO 12100:2010 |
Sicurezza dei macchinari - Principi generali di progettazione - Valutazione e riduzione dei rischi |
EN 60204-1:2006 |
Sicurezza dei macchinari - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Requisiti generali |
ISO 14119:2013 |
Sicurezza dei macchinari - Dispositivi di interblocco associati alle protezioni - Principi di progettazione e selezione |
ISO 13850:2015 |
Sicurezza dei macchinari - Arresto di emergenza - Principi di progettazione |
IEC 62061:2021 |
Sicurezza dei macchinari - Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza |
IEC 61508-1:2010 |
Sicurezza funzionale di sistemi di sicurezza elettrici/elettronici/elettronici programmabili: Requisiti generali. |
IEC 61508-2:2010 |
Sicurezza funzionale dei sistemi di sicurezza elettrici/elettronici/elettronici programmabili: Requisiti dei sistemi di sicurezza elettrici/elettronici/elettronici programmabili. |
IEC 61508-3:2010 |
Sicurezza funzionale dei sistemi di sicurezza elettrici/elettronici/elettronici programmabili: Requisiti software. |
IEC 61784-3:2021 |
Reti di comunicazione industriale - Profili - Parte 3: Bus di campo di sicurezza funzionale - Regole generali e definizioni dei profili. |
2006/42/EC |
Direttiva macchine |
2014/30/EU |
Direttiva compatibilità elettromagnetica |
2014/35/EU |
Direttiva bassa tensione |
I termini utilizzati nel presente documento possono inoltre essere utilizzati indirettamente, in quanto provenienti da altri standard, quali:
Standard |
Descrizione |
---|---|
Serie IEC 60034 |
Macchine elettriche rotative |
Serie IEC 61800 |
Variatori di velocità elettrici regolabili |
Serie IEC 61158 |
Comunicazioni dati digitali per misurazioni e controlli – Bus di campo per l'uso con i sistemi di controllo industriali |
Infine, l’espressione area di funzionamento può essere utilizzata nel contesto di specifiche condizioni di pericolo e in questo caso ha lo stesso significato dei termini area pericolosa o zona di pericolo espressi nella Direttiva macchine (2006/42/EC) e ISO 12100:2010.