Presentazione del TM5SDO2TFS

Caratteristiche principali

La tabella seguente descrive le caratteristiche principali del Modulo di uscita digitale di sicurezza TM5SDO2TFS:

Caratteristiche principali

Numero di uscite

2

Tipo di uscita

uscite FET digitali di sicurezza con monitoraggio della corrente

Funzioni di protezione

rilevamento circuito aperto

protezione sovracorrente integrata e resistenza ai carichi induttivi

Corrente di uscita nominale

0,5 A

Tensione nominale

24 Vcc

 PERICOLO
PERICOLO DI ESPLOSIONE
  • Usare esclusivamente questa apparecchiatura in luoghi privi di rischi o conformi con la Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D.
  • Non sostituire i componenti se ciò può pregiudicare la conformità delle apparecchiature ai requisiti di Classe I, Divisione 2.
  • Non collegare né scollegare le apparecchiature a meno che non sia stata disattivata l'alimentazione o non sia stato accertato che l'area non è soggetta a rischi.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Informazioni per l'ordinazione

La figura seguente presenta il modulo in combinazione con i componenti richiesti:

La tabella seguente presenta il codice del modulo:

Numero

Numero di modello

Descrizione

Colore

2

TM5SDO2TFS

TM5 Modulo di uscita digitale di sicurezza

rosso

La tabella seguente presenta i codici commerciali per i componenti richiesti:

Numero

Codice prodotto

Descrizione

Colore

1

TM5ACBM3FS

TM5 Base del bus di sicurezza, codifica di sicurezza, l'alimentazione I/O interna è interconnessa

rosso

3

TM5ACTB52FS

TM5 Morsettiera di sicurezza, 12 pin, codifica di sicurezza

rosso

NOTA: Un TM5 Base del bus di sicurezza e un TM5 Morsettiera di sicurezza sono richiesti per il funzionamento del modulo e sono venduti a parte. Per ulteriori informazioni, consultare TM5ACBM3FS Base del bus di sicurezza e TM5ACTB52FS Morsettiera di sicurezza.

Indicatori a LED di stato

Questa figura presenta gli indicatori a LED di stato TM5SDO2TFS:

La tabella seguente descrive gli indicatori a LED di stato:

Indicatore a LED

Colore

Stato

Descrizione

r

spento

Alimentazione modulo non collegata.

verde

singolo lampeggio

modalità reset

doppio lampeggio

aggiornamento firmware in corso

lampeggiante

stato pre-operativo

acceso

stato RUN

e

spento

Nessun errore rilevato oppure alimentazione modulo non collegata.

rosso

lampeggiante

modalità boot loader

triplo lampeggio

aggiornamento firmware in corso

acceso

Rilevato errore o alimentazione I/O 24 Vcc non collegata.

r+e

rosso fisso/singolo lampeggio verde

configurazione non valida

Indicatore a LED

Colore

Stato

Descrizione

1

2

rosso

acceso

Indica che è stato rilevato un errore per l'uscita corrispondente o che l'uscita di sicurezza è utilizzata come uscita non di sicurezza.

NOTA: Durante la fase di avvio, gli indicatori a LED del canale sono accesi in rosso fisso.

arancione

acceso

uscita impostata

Indicatore a LED

Colore

Stato

Descrizione

SE

spento

stato RUN o alimentazione 24 Vcc non presente

rosso

fase di avvio o collegamento TM5 mancante o processore non funzionante (vedere il messaggio di pericolo seguente)

stato pre-operativo

il canale di comunicazione di sicurezza non funziona correttamente

il firmware di questo modulo è una versione pilota non certificata

NOTA: se si vede questa indicazione, occorre sostituire immediatamente il modulo o aggiornarne il firmware con una versione certificata. In tutti i casi, rivolgersi al rappresentante Schneider Electric.

fase di avvio, firmware non operativo

acceso

Lo stato di sicurezza è attivo.

Ogni volta che l’indicatore a LED SE si illumina in modo continuo, significa che il modulo non è operativo. È inoltre presente una diagnostica disponibile nel Safety Logic Controller per indicare questo stato. È necessario sostituire immediatamente il modulo.

 AVVERTIMENTO
PERDITA DELLA FUNZIONE DI SICUREZZA
  • Sostituire immediatamente tutti i moduli che indicano uno stato non operativo.
  • Verificare che l'effetto sulle apparecchiature non riparate venga preso in considerazione nella valutazione del rischio.
  • Effettuare tutte le riparazioni necessarie nell'apparecchiatura prima di riavviare o continuare il servizio della macchina.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.