Caratteristiche TM5SDM4DTRFS

Introduzione

Questa sezione descrive le caratteristiche del modulo TM5SDM4DTRFS. Vedere anche Caratteristiche ambientali TM5.

 PERICOLO
RISCHIO DI INCENDIO
  • Utilizzare solo le sezioni dei cavi adeguate per la capacità di corrente dei canali I/O e per la rete principale di alimentazione.
  • Per il cablaggio dell'uscita relè (2 A), usare conduttori di sezione minima di 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).
  • Per i conduttori comuni del cablaggio delle uscite relè (6 A) o del cablaggio delle uscite relè maggiori di 2 A, usare conduttori di almeno 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominale di almeno 80 °C (176 °F).
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche generali

La tabella seguente elenca le caratteristiche generali del modulo TM5SDM4DTRFS:

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione nominale

24 Vcc

Protezione integrata

Protezione contro inversione di polarità

Indicatori di stato

  • Funzioni I/O per canale

  • stato operativo

  • stato del modulo

Diagnostica

run modulo ed errore rilevato

indicato dall'indicatore a LED di stato e dallo stato software.

ingressi

indicato dall'indicatore a LED di stato

uscite

indicato dall'indicatore a LED di stato e dallo stato software (stato di errore uscite rilevato)

Isolamento elettrico(1)

canale - bus

Vedere la nota.

canale - canale

Vedere la nota.

Assorbimento corrente bus TM5 5 Vcc

52 mA

Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vcc

47,9 mA

Certificazioni e standard

Consultare www.se.com per le informazioni più recenti su certificazioni e standard.

Tempo di ciclo interno massimo

1 ms

Tempo di ciclo minimo

200 µs

Tempo massimo di aggiornamento I/O per canali di ingresso

2150 µs + tempo di filtro

Tempo di filtro = valore FilterOff [µs] + 5000 µs (se PulseMode = Esterno)

  • FilterOff = 0 µs e PulseMode interno: Tempo MaxIOupdate = 2150 µs +0 µs = 2150 µs

  • FilterOff = 240000 µs e PulseMode esterno: Tempo MaxIOupdate = 2150 µs + 240000 µs + 5000 µs= 247150 µs

Per ulteriori informazioni sui parametri FilterOff e PulseMode, consultare la guida in linea di EcoStruxure Machine Expert Safety - Moduli di sicurezza - Guida di riferimento.

Tempo massimo di aggiornamento I/O per canali di uscita

1000 µs + 50 ms

Tempo minimo di aggiornamento I/O

500 µs

Codice ID per aggiornamento del firmware

42916 dec

NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.

Condizioni operative

La tabella seguente elenca le condizioni operative del modulo TM5SDM4DTRFS:

Condizioni operative

Orientamento di montaggio

orizzontale o verticale

Temperatura di funzionamento

installazione orizzontale

0...+55 °C (+32...131 °F)

Declassamento - orizzontale

Asse x: Temperatura ambientale [°C]

Asse y: Corrente di uscita [A]

NOTA: Se si installa un TM5SD000 sul lato del modulo, il declassamento di installazione orizzontale viene spostato a destra dei seguenti bonus di declassamento:
  • TM5SD000 a sinistra: +0 °C (+0 °F)

  • TM5SD000 a destra: +2,5 °C (+4.5 °F)

  • TM5SD000 a sinistra e a destra: +2,5 °C (+4.5 °F)

installazione verticale

0...+45 °C (+32...113 °F)

Declassamento - verticale

Asse x: Temperatura ambientale [°C]

Asse y: Corrente di uscita [A]

NOTA: L'utilizzo di un TM5SD000 non fornisce un bonus di declassamento nell'installazione verticale.

Umidità relativa

Da 5 a 95%, senza condensa

Installazione ad altitudini sopra il livello del mare:

da 0 a 2000 m (da 0 a 6561 ft)

nessun declassamento per altitudine

> 2000 m (>6561 ft)

riduzione della temperatura ambiente di 0,5 °C ogni 100 m (0.9 °F ogni 328 ft)

Tipo di protezione EN 60529

IP20

Condizioni di stoccaggio e trasporto

La tabella seguente elenca le condizioni di stoccaggio e trasporto del modulo TM5SDM4DTRFS:

Condizioni di stoccaggio e trasporto

Temperatura

-40 - +85 °C (-40...+121,0 °F)

Umidità relativa

Da 5 a 95%, senza condensa

Caratteristiche dell'ingresso digitale di sicurezza

La tabella seguente elenca le caratteristiche dell'ingresso digitale di sicurezza del modulo TM5SDM4DTRFS:

Ingresso digitale

Numero di canali di ingresso

2

Tensione nominale

24 Vcc

Filtro d'ingresso

hardware

≤150 µs

software

valore predefinito: 0 ms, configurabile tra 0 e 500 ms

Circuito di ingresso

sink

Campo della tensione di ingresso

Da 20,4 a 28,8 Vcc

Corrente di ingresso a 24 Vcc

max 4,59 mA

Resistenza di entrata

min. 5,23 kΩ

Stato OFF (soglia di commutazione bassa)

<5 Vcc

Stato ON (soglia di commutazione alta)

>15 Vcc

Tensione di isolamento tra canale e bus1)

Vedere la nota.

Tempo di rilevamento errore

100 ms

NOTA(1) L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa terra funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vcc o 60 Vcc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema da RMS 500 Vca.

Caratteristiche dell'uscita di test digitale (Impulso)

La tabella seguente elenca le caratteristiche dell'uscita di test digitale (impulso) del modulo TM5SDM4DTRFS:

Uscita di test digitale

Progettazione

push-pull

Tensione di commutazione

24 Vcc (-15% / +20%);
alimentazione I/O meno tensione residua

Tensione residua

0,3 Vcc

Corrente di uscita nominale

50 mA

Corrente totale

100 mA

Protezione uscita

disattivazione dei singoli canali per sovracorrente o cortocircuito. La funzione protettiva è fornita per un massimo di 30 minuti per un cortocircuito continuo.

Corrente di cortocircuito

1,4 Aeff

Corrente di picco sul cortocircuito

25 A per 5 ms

Stato della diagnostica

monitoraggio uscite

Lunghezza massima del cavo tra uscita e ingresso impulsi

  • massimo 60 m / 196.85 ft (non schermato)

  • massimo 400 m / 1312.34 ft (schermato)

Caratteristiche dell'uscita relè

La tabella seguente elenca le caratteristiche dell'uscita relè del modulo TM5SDM4DTRFS:

Uscita relè

Campo tensione di commutazione

5...24 Vcc, 5...48 Vca

Campo corrente di commutazione

5 mA...6 A

Tempo turnaround sul relè

max 50 ms

Progettazione

  • 1 contatto normalmente aperto

  • controllo interno lato high e lato low

Tensione bobina

24 Vcc (-15% / +20%)

Protezione da cortocircuito

Sì, 1000 A (con protezione da cortocircuito/sovraccarico specificata)

Resistenza contatti (senza morsettiera)

20 mΩ

Capacità di commutazione massima

AC1

48 Vca / 6 A

AC15

48 Vca / 3 A

DC1

24 Vcc / 6 A

DC13

24 Vcc / 5 A / 0,1 Hz

Durata di vita contatti

asse x: corrente di commutazione (A)

asse y: ciclo di commutazione x 1000

Corrente di picco (spunto)

30 A per 20 ms

Le uscite devono essere protette contro il sovraccarico e il cortocircuito con un fusibile esterno.

fusibile esterno 6 A gL/gG (fusibile ad azione lenta), caratteristica C LS automat 1,6 A

Tensione di isolamento tra canale e bus

300 Vca in base a EN 50178

Tensione di isolamento tra canale e canale

48 Vca

Caratteristiche relative alla sicurezza

La tabella seguente elenca le caratteristiche relative alla sicurezza del modulo TM5SDM4DTRFS:

Criteri

Valore caratteristico per i canali di ingresso

Valore caratteristico per il canale relè

Livello di prestazioni max. in base a EN ISO 13849

PL e

Categoria in base a EN ISO 13849

  • CAT 3 per l'uso di singoli canali di ingresso.

  • CAT 4 per l'uso di coppie di canali di ingresso (ad esempio SI1 e SI2) o più.

  • CAT 2 per l'uso di singoli canali relè.

  • CAT 4 per l'uso di entrambi i canali relè collegati in serie.

Livello di integrità di sicurezza max. in base a IEC 62061

SIL 3

Livello di integrità di sicurezza massimo in base a IEC 61508

SIL 3

PFH

<1*10-10

trascurabile

PFD

  • <1*10-5 a un intervallo del test di tenuta di 10 anni

  • <2*10-5 a un intervallo del test di tenuta di 20 anni

PT

20 anni

MTTFd

2500 anni

DC

>94%

-

SFF

>90%

-

Durata utile

Max 20 anni

  • B10d a DC1

  • 6 A

  • 24 Vcc

non applicabile

780.000 cicli

  • B10d ad AC1

  • 6 A

  • 48 Vca

780.000 cicli

  • B10d ad AC15

  • 3 A

  • 48 Vca

1.960.000 cicli

  • B10d a DC13

  • 5 A

  • 24 Vcc

780.000 cicli

NOTA: i valori B10d e il valore DC di 99% sono validi solo se il relè è attivato almeno una volta all'anno.