TM5STI4ATCFS Modulo di ingresso analogico di sicurezza è cablato mediante la TM5ACTB5FFS Morsettiera di sicurezza:
Caratteristiche |
|
---|---|
Tipo di morsettiera |
Morsettiera a 16 pin, codificata sicura |
Caratteristiche |
|
La figura seguente presenta il TM5ACTB5FFS Morsettiera di sicurezza:
La tabella seguente presenta il codice del Morsettiera di sicurezza:
Codice prodotto |
Descrizione |
Colore |
---|---|---|
TM5ACTB5FFS |
TM5 Morsettiera di sicurezza, 16 pin, codifica di sicurezza |
Rosso |
PERICOLO | |
---|---|
Questa sezione descrive le caratteristiche del TM5ACTB5FFS Morsettiera di sicurezza, è inoltre possibile consultare le Caratteristiche ambientali TM5.
PERICOLO | |
---|---|
AVVERTIMENTO | |
---|---|
La tabella seguente elenca le caratteristiche del TM5ACTB5FFS:
Caratteristiche |
||
---|---|---|
Tipo di morsettiera |
Morsettiera a pressione |
|
Distanza tra contatti |
Sinistra - destra |
4,2 mm / 0.16 in |
In alto - in basso |
8,25 mm / 0.32 in |
|
Resistenza di contatto |
≤ 5mΩ |
|
Capacità massima di trasporto di corrente del connettore |
2 A / contatto
NOTA: osservare le caratteristiche elettriche dei moduli.
|
|
Tensione nominale |
24 Vcc |
|
Tensione max. |
50 Vcc |
|
Sezione delle connessioni |
Cavo pieno |
0,08 mm2 - 1,5 mm2 / AWG 28 - 16 |
Multi trefolo |
0,25 mm2 - 1,5 mm2/ AWG 24 - 16 |
|
Con estremità a filo |
0,25 mm2 - 0,75 mm2 / AWG 24 - 20 |
|
Tipo di cavo |
Solo fili di rame |