Esistono varie regole che devono essere rispettate durante il cablaggio di Sistema TM5/TM7.
PERICOLO | |
---|---|
Quando si esegue il cablaggio del sistema, rispettare le regole seguenti:
I cavi di I/O e di comunicazione devono essere tenuti separati dai cavi di potenza. Instradare questi 2 tipi di cablaggi in canaline separate.
Verificare che le condizioni operative e ambientali rientrino nei valori delle specifiche.
Utilizzare fili di dimensioni corrette per soddisfare i requisiti di tensione e corrente.
Utilizzare esclusivamente conduttori in rame.
Nel caso dei moduli di I/O TM5 correlati alla sicurezza:
Utilizzare cavi a coppia intrecciata schermati per i segnali analogici, expert o di I/O rapidi e del bus TM5.
Utilizzare cavi a coppia intrecciata per encoder, reti e bus Sercos III.
Nel caso dei moduli I/O di sicurezza TM7:
Utilizzare solo il bus di espansione e i cavi I/O previsti specificamente per I/O TM7.
Caratteristiche del cavo Sercos (vedere il catalogo Schneider Electric per la disponibilità dei vari cavi):
Proprietà |
Valore |
---|---|
Isolamento tensione (mantello) |
300 Vcc |
Intervallo di temperatura |
-20...+60 °C / -4...+140 °F |
Diametro del cavo |
5,8 ± 0,2 mm (0.23 ± 0.008 in.) |
Raggio di piegatura |
8 x diametro (instradamento fisso) |
Guaina |
PVC, ritardante di fiamma |
Schermatura e tipo di cavo |
CAT6 con S/FTP (Sercos III) |
AVVERTIMENTO | |
---|---|
1La messa a terra in più punti è permessa (e in alcuni casi inevitabile) se i collegamenti vengono eseguiti su una piastra di messa a terra equipotenziale dimensionata per evitare danni alla schermatura dei cavi in caso di correnti di cortocircuito del sistema di alimentazione.
Per collegare a terra i cavi schermati, vedere la sezione Messa a terra del sistema TM5
Nella tabella seguente sono indicate le dimensioni dei fili da utilizzare con la morsettiera rimovibile TM5ACTB52FS:
Nella seguente tabella sono indicate le dimensioni dei fili da utilizzare con le morsettiere rimovibili TM5ACTB5EFS e TM5ACTB5FFS:
PERICOLO | |
---|---|
I connettori a molla della morsettiera sono concepiti per un solo filo o un solo capocorda. Se si inseriscono due fili nello stesso connettore, utilizzare un capocorda doppio per evitare che i fili si allentino.
PERICOLO | |
---|---|
L'inserimento di una morsettiera errata nel modulo elettronico può provocare un comportamento anomalo dell'applicazione e/o un danno del modulo elettronico.
PERICOLO | |
---|---|
Vi sono 2 metodi per ridurre le sollecitazioni sui cavi:
Le morsettiere dispongono di slot per il collegamento di fermacavi. Un fermacavo può essere introdotto tramite questa fessura per fissare cavi e fili e ridurre le sollecitazioni tra essi e i collegamenti della morsettiera.
Dopo la messa a terra del sistema TM5 tramite la piastra di terra TM2XMTGB, i fili possono essere raggruppati e fissati alle linguette della piastra di terra tramite fermacavi per ridurre le sollecitazioni sui cavi.
Nella tabella seguente vengono riportate le dimensioni dei fermacavi e vengono presentati i due metodi disponibili per ridurre le sollecitazioni sui cavi:
Dimensioni del fermacavo |
Morsettiera |
Piastra di messa a terra del TM2XMTGB |
---|---|---|
Spessore |
Massimo 1,2 mm (0,05 pollici) |
1,2 mm (0.05 in.) |
Larghezza |
Massimo 4 mm (0,16 pollici) |
2,5...3 mm (0.1...0.12 in.) |
Illustrazione montaggio |
![]() |
![]() |
Se si utilizzano cavi preconfezionati IP67 di Schneider Electric, le morsettiere Sistema TM7 prevedono un sistema di messa a terra intrinseco all'hardware di montaggio e collegamento. I blocchi Sistema TM7 devono essere sempre montati su un backplane conduttivo. Il backplane o l'oggetto usato per montare i blocchi (telaio di macchina metallico, guida di montaggio o piastra di montaggio) deve essere collegato alla messa a terra di protezione (PE) conformemente ai requisiti e alle regolamentazioni locali, regionali e nazionali. Per informazioni più importanti, fare riferimento alla messa a terra dei blocchi di sistema.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
La figura seguente mostra la messa a terra del Sistema TM7:
A seconda del carico, può essere necessario predisporre un circuito di protezione per le uscite dei controller e di determinati moduli. I carichi induttivi in CC possono generare riflessioni di tensione con conseguenti overshoot potenzialmente dannosi per i dispositivi di uscita o in grado di ridurne la durata utile.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Se il controller o modulo contiene delle uscite relè, questi tipi di uscite possono supportare fino a 240 Vca. I danni induttivi a questi tipi di uscite possono provocare la fusione dei contatti e la perdita del controllo. Ogni carico induttivo deve essere dotato di dispositivo di protezione come un circuito livellatore, un circuito RC o un diodo "flyback". I carichi capacitivi non sono supportati da questi relè.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Circuito di protezione A: questo circuito di protezione può essere utilizzato sia per il circuito di alimentazione in CA sia in CC.
Valore C da 0,1 a 1 μF
Resistenza R con approssimativamente lo stesso valore di resistenza del carico
Circuito di protezione B: questo circuito di protezione può essere utilizzato per i circuiti di alimentazione in DC.
Utilizzare un diodo con le seguenti caratteristiche nominali:
Tensione inversa di tenuta: tensione di alimentazione del circuito di carico x 10.
Corrente diretta: maggiore della corrente di carico
Circuito di protezione C: questo circuito di protezione può essere utilizzato sia per il circuito di alimentazione in AC che in DC.
Nelle applicazioni in cui il carico induttivo viene attivato e disattivato spesso e/o rapidamente, assicurarsi che il valore nominale di potenza continua (J) del varistore sia superiore di almeno il 20% rispetto alla potenza del carico di picco.