I moduli elettronici di espansione TM5SAI2TH e TM5SAI6TH sono sensori di temperatura analogici con 2 e 6 ingressi rispettivamente.
AVVISO | |
---|---|
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida hardware:
Riferimento |
Si riferisce a |
---|---|
TM5SAI2TH |
|
TM5SAI6TH |
I valori analogici convertiti vengono emessi dal modulo elettronico nei registri. Il tipo di sensore configurato influisce sugli intervalli dei valori.
Se viene utilizzato un tipo di sensore diverso da J, K, N o S, è necessario misurare la temperatura del terminale su almeno un ingresso. Sulla base di questo valore, l'utente deve eseguire una compensazione della temperatura terminale.
L'impostazione di temporizzazione per l'acquisizione dati viene effettuata mediante l'hardware di conversione. Tutti gli ingressi attivati vengono convertiti durante ciascun ciclo di conversione. Viene eseguita anche una misurazione della temperatura terminale.
Se un ingresso non è necessario, può essere disattivato impostando il canale a Off, con conseguente riduzione del tempo di aggiornamento. La misurazione della temperatura terminale viene disattivata.
Il tempo di conversione dal numero di canali utilizzati. Per le formule riportate nella tabella, 'n' corrisponde al numero di canali attivati.
Usi dei canali |
Tempo di conversione |
---|---|
n canali |
(n x (2 x la durata del filtro degli ingressi + 200 µs) |
1 canale |
Corrisponde al filtro degli ingressi |
Informazioni generali
Quando si utilizzano le termocoppie, è necessario misurare la temperatura alle connessioni dei terminali o morsetti del TM5SAIxTH in modo da poter calcolare una temperatura assoluta accurata nel punto di misura della termocoppia.
La precisione della misura della temperatura delle termocoppie collegate è una funzione del numero di sensori di temperatura del terminale collegati al blocco.
Per le seguenti applicazioni è utile un giunto di compensazione per la temperatura del terminale:
In caso di una lunga distanza tra il controller e il punto di misurazione.
Per aumentare la precisione.
Creazione di un ponte tra lunghe distanze
In caso di distanza elevata tra il controller e il punto di misurazione, utilizzare un giunto di compensazione della temperatura del terminale. La tensione della termocoppia viene fornita tramite un cavo in rame dal giunto di compensazione della temperatura del terminale sul TM5SAIxTH. La temperatura misurata presso il giunto di compensazione della temperatura del terminale viene memorizzata nell'area di I/O del modulo elettronico TM5SAIxTH. Il modulo elettronico TM5SAIxTH calcola la temperatura della termocoppia internamente dalla tensione misurata e dal valore della temperatura della giunzione di riferimento (per singolo canale).
Maggiore precisione
Per migliorare la precisione, utilizzare un giunto di compensazione della temperatura del terminale. La costruzione del giunto di compensazione della temperatura del terminale corrisponde a quanto descritto sopra. L'installazione di un giunto di compensazione della temperatura del terminale è specialmente utile nei seguenti casi:
Esiste una slice accanto al modulo TM5SAIxTH che richiede più di 1 W.
Non c'è alcuna slice accanto al TM5SAIxTH.
Con condizioni ambientali fortemente fluttuanti (tiraggio, temperatura).
Il modulo elettronico è progettato per diversi tipi di sensori. Il tipo di sensore deve essere specificato perché offre diversi valori di regolazione. L'impostazione predefinita per tutti i canali è ON. Per risparmiare tempo, è possibile disattivare singoli canali.
Questa tabella mostra i tipi di sensori corrispondenti al codice:
Tipi di sensore |
---|
Tipo di sensore J: -210...1200°C (-346...2192°F), valore digitale: -2100 … 12000 |
Tipo di sensore K: -270...1372°C (-454...2501°F), valore digitale: -2700...13720 |
Tipo di sensore N: -270...1300°C (-454...2372°F), valore digitale: -2700...13000 |
Tipo di sensore S: -50...1768°C (-58...3214°F), valore digitale: -500...17680 |
Valore non elaborato senza linearizzazione e compensazione della temperatura terminale. Risoluzione pari a 1 µV per un intervallo di misurazioni pari a ±32.767 mV. |
Valore non elaborato senza linearizzazione e compensazione della temperatura terminale. Risoluzione pari a 2 µV per un intervallo di misurazioni pari a ±65.534 mV. |
È possibile definire e assegnare un nome alle variabili nella scheda
. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.Questa tabella descrive la configurazione Mapping I/O:
Canale |
Tipo |
Descrizione |
---|---|---|
|
BYTE |
Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici |
|
BOOL |
Campo di tensione:
|
|
BOOL |
Riservato |
|
BOOL |
Bus TM5:
|
|
BOOL |
Validità dei dati:
|
|
BOOL |
Riservato |
|
BOOL |
Riservato |
|
BOOL |
Riservato |
|
BOOL |
Riservato |
- |
|
BYTE |
Stato dei canali di ingresso analogici (vedere la descrizione sotto) |
|
BYTE |
Stato dei canali di ingresso analogici (vedere la descrizione sotto) |
|
|
|
INT |
Valore dell'ingresso 0 |
... |
... |
||
|
Valore dell'ingresso 5 |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Parametri definiti dall'utente.
Questa tabella descrive la configurazione dei parametri definiti dall'utente di TM5SAI2TH e TM5SAI6TH:
Nome |
Valore |
Val. predefinito |
Descrizione |
---|---|---|---|
|
66,7 ms 40 ms 33,3 ms 20ms 16,7ms 10 ms 2 ms 1 ms |
66,7 ms |
Specifica la durata del filtro sul modulo. |
|
Standard lowpower midpower highpower |
Standard |
– |
|
J K N S 1 µV/bit 2 µV/bit B R |
J |
Specifica il tipo di sensore. |
... (1) |
On Off |
On |
On: Il canale è disattivato.
NOTA: la disattivazione selettiva di canali non utilizzati riduce il tempo di ciclo dei moduli elettronici.
|
(1) DisableChannel03...DisableChannel06: Per TM5SAI6TH. |