I moduli elettronici di espansione TM5SAO2H e TM5SAO2L sono moduli elettronici d'uscita con 2 uscite, ±10 Vdc / 0 ... 20 mA.
Se è stato collegata l'uscita per una misurazione della tensione e si configura EcoStruxure Machine Expert per un tipo di configurazione esistente, il modulo elettronico potrebbe subire danni irreparabili.
AVVISO | |
---|---|
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida hardware:
Nella scheda
è possibile definire e denominare le variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.Questa tabella descrive la configurazione Mapping I/O:
Canale |
Tipo |
Descrizione |
---|---|---|
|
BYTE |
Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici |
|
BOOL |
Campo di tensione:
|
|
BOOL |
Riservato |
|
BOOL |
Bus TM5:
|
|
BOOL |
Validità dei dati:
|
|
BOOL |
Riservato |
|
BOOL |
Riservato |
|
BOOL |
Riservato |
|
BOOL |
Riservato |
Variabile |
Canale |
Tipo |
Descrizione |
---|---|---|---|
|
|
INT |
Parola di comando dell'uscita 0 |
|
Parola di comando dell'uscita 1 |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Parametri definiti dall'utente.
Questa tabella descrive la configurazione dei parametri definiti dall'utente del TM5SAO2H e del TM5SAO2L:
Nome |
Valore |
Valore predefinito |
Descrizione |
---|---|---|---|
|
-10 V ... +10 V 0...20 mA |
-10 V ... +10 V |
Specifica il tipo di canale. |
|
-10 V ... +10 V 0...20 mA |
-10 V ... +10 V |
Specifica il tipo di canale. |