TM5SE1IC01024

Introduzione

Il modulo elettronico di espansione TM5SE1IC01024 è un modulo elettronico di ingresso Expert a 24 Vcc con 1 canale di ingresso per encoder incrementale ABR.

Per ulteriori informazioni, consultare Modulo elettronico TM5SE1IC01024 1 HSC INC 100 kHz 24 Vcc.

Scheda Mapping I/O Modulo TM5

È possibile definire e assegnare un nome alle variabili nella scheda Mapping I/O modulo TM5. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Questa tabella descrive la configurazione Mapping I/O:

Canale

Tipo

Descrizione

ModuleOK

BYTE

Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici

DcOk

BOOL

Campo di tensione:

  • 0: Non valido

  • 1: Valido

reserved

BOOL

Riservato

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

  • 0: Errore del bus

  • 1: OK

Dati I/O validi

BOOL

Validità dei dati:

  • 0: Valido

  • 1: Non valido

reserved

BOOL

Riservato

reserved

BOOL

Riservato

reserved

BOOL

Riservato

reserved

BOOL

Riservato

-

PowerSupply

BYTE

Stato alimentazione encoder

 

PowerSupply00

BOOL

Stato alimentazione encoder (0=OK)

Ingressi

Ingressi

BYTE

Stato di tutti gli ingressi digitali

 

SignalA

BOOL

Segnale A dell'encoder

SignalB

BOOL

Segnale B dell'encoder

SignalR

BOOL

Encoder Signal R

DigitalInput00

BOOL

Stato dell'ingresso digitale 0

Encoder00

DINT

Encoder incrementale

StatusInput00

BYTE

Stato encoder incrementale 00 (vedere di seguito)

-

ReferenceModeEncoder00

BYTE

Modalità riferimento encoder incrementale 00

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Parametri definiti dall'utente.

Registro StatusInput00

Questo registro contiene informazioni relative allo stato del processo di riferimento: inattivo, attivo o completo.

Questa tabella descrive il registro StatusInput00:

Bit

Descrizione

0-1

Sempre 0

2

Il bit è 1 dopo il primo impulso di riferimento

3

Si attiva dopo ogni riferimento completato

4

Il bit è 1 dopo il primo impulso di riferimento

5...7

Contatore a esecuzione libera, con incrementi a ogni impulso di riferimento

Esempio:

Valore del registro

Descrizione

00000000 bin

00 esadecimale

Riferimento inattivo o già in corso

00111100 bin

3C hex

Primo riferimento completato, valore di riferimento applicato nel registro Encoder00

xxx11100 bin

xB hex

I bit 5...7 vengono modificati in modo sequenziale con ogni impulso di riferimento

xxx1x100 bin

xx hex

I bit vengono modificati costantemente con il riferimento continuo dell'impostazione. Con ogni impulso di riferimento, il valore di riferimento viene applicato al registro Encoder00.

Registro ReferenceModeEncoder00

Questo registro determina la modalità di riferimento dell'encoder.

Questa tabella descrive il registro ReferenceModeEncoder00:

Bit

Valore

Descrizione

0-1

00

Riferimento DISATTIVATO

01

Riferimento singolo (one shot)

11

Riferimento continuo

2...5

0000

Bit impostato in modo permanente = 0

6-7

00

Riferimento DISATTIVATO

Esempio:

Valore del registro

Descrizione

00000000 bin

00 esadecimale

Riferimento DISATTIVATO

11000001 bin

C1 hex

Riferimento singolo (one shot)

Quando si inizia appena è terminato il processo di definizione del riferimento, impostare questo registro a 00 hex. Quindi attendere che anche StatusInput00 assuma il valore 00 hex. Solo allora sarà possibile creare il valore C1 hex.

11000011 bin

C3 hex

Riferimento continuo: il riferimento si verifica a ogni impulso di riferimento.

Scheda Parametri definiti dall'utente

Questa tabella descrive la configurazione dei parametri definiti dall'utente del TM5SE1IC01024:

Nome

Valore

Val. predefinito

Descrizione

PresetABR01_32Bit

-2.147.483.648...2.147.483.647

0

Valore preimpostato di movimento a riposo (homing) per il contatore; il valore impostato qui è applicato al valore del contatore al completamento del processo di riferimento.

ReferenceEdge

Off

Di salita

Di discesa

Off

Seleziona il fronte dell'impulso di riferimento per il movimento a riposo (home).

ReferenceEnableSwitch

Low attivo

High attivo

Low attivo

Fronte di configurazione ingresso digitale 01.

ReferenceEnableSwitch

disattivato

attivato

disattivato

Attiva/disattiva il parametro soprastante.