Il modulo di I/O compatto TM5CAI8O8CVL è un insieme di 4 moduli elettronici di ingresso e uscita TM5 a 24 Vcc assemblati insieme.
Il gruppo include:
2 moduli elettronici d'ingresso analogici
2 moduli elettronici di uscita analogici
Per ulteriori informazioni, consultare TM5CAI8O8CVL Descrizione generale.
Per configurare il modulo I/O compatto TM5CAI8O8CVL, selezionare la scheda .
Questa tabella descrive i parametri di tipo TM5CAI8O8CVL:
del modulo I/O compatto
Parametro |
Valore |
Val. predefinito |
Descrizione |
---|---|---|---|
|
0...250 |
0 |
L'indirizzo viene impostato automaticamente quando si aggiungono i moduli I/O compatti. Il valore dell'indirizzo dipende dall'ordine di aggiunta del modulo nella .I moduli di I/O compatti non supportano il cambio di indirizzo. |
Impostare singolarmente ogni modulo elettronico di I/O utilizzando le cartelle SL.xx - SDEM (SDEM = Short Description of the Electronic Module, Breve descrizione del modulo elettronico, come 12In, 6Out, 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA e così via) disponibili.
SL indica la posizione del modulo elettronico sul modulo elettronico di I/O compatto.
xx è il numero di indice della posizione del modulo elettronico (1, 2, 4, 5).
Questa tabella indica il tipo di modulo elettronico I/O associato alle posizioni da 1, 2, 4, 5 sul modulo I/O compatto TM5CAI8O8CVL:
Posizione del modulo elettronico I/O |
Tipo |
Vedere |
---|---|---|
|
4 ingressi analogici |
Configurazione dei moduli elettronici 4AI ±10 V di ingresso analogici. |
|
4 ingressi analogici |
Configurazione dei moduli elettronici 4AI 0-20 mA / 4-20 mA di ingresso analogici. |
|
4 uscite analogiche |
Configurazione del modulo elettronico 4AO ±10 V di uscita analogico. |
|
4 uscite analogiche |
Configurazione del modulo elettronico 4AO 0-20 mA di uscita analogico. |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Parametri definiti dall'utente.
È possibile definire e assegnare un nome alle variabili nella scheda
. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.Fare riferimento ai seguenti paragrafi:
Mapping uscite, per dettagli sulla configurazione dei parametri delle uscite.
Mapping stato, per dettagli sulla configurazione dei bit di stato.
Mapping ingressi, per dettagli sulla configurazione dei parametri degli ingressi.
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Parametri definiti dall'utente.
Questa tabella descrive la configurazione della mappatura d'uscita del TM5CAI8O8CVL:
Canale |
Tipo |
Descrizione |
|
---|---|---|---|
...
|
INT |
Parola di comando dell'uscita 0...3. |
|
...
|
INT |
Parola di comando dell'uscita 0...3. |
Questa tabella descrive la configurazione della mappatura dei bit di stato del TM5CAI8O8CVL:
Canale |
Tipo |
Descrizione |
---|---|---|
|
BYTE |
Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici |
|
BOOL |
Campo di tensione:
|
|
BOOL |
Riservato |
|
BOOL |
Bus TM5:
|
|
BOOL |
Validità dei dati:
|
|
BOOL |
Riservato |
|
BOOL |
Riservato |
|
BOOL |
Riservato |
|
BOOL |
Riservato |
|
BYTE |
Stato della temperatura |
|
...
|
BOOL |
Bit temperatura:
|
|
|
BYTE |
Stato della temperatura |
|
...
|
BOOL |
Bit temperatura:
|