I moduli elettronici di espansione TM5SMM6D2L sono moduli misti con 4 ingressi digitali, 2 uscite digitali, 1 ingresso analogico e 1 uscita analogica.
Se l'ingresso è stato collegato per effettuare la misurazione della tensione e si configura il EcoStruxure Machine Expert per un tipo corrente di configurazione, il modulo elettronico potrebbe danneggiarsi definitivamente.
AVVISO | |
---|---|
Per ulteriori informazioni, consultare Modulo elettronico TM5SMM6D2L 4DI/2DO 24Vcc Tr 0,5A / 1AI/1AO ±10V/0-20mA 12 bit 1 filo.
Lo stato ingresso viene registrato con un offset fisso relativamente al ciclo di rete e viene trasferito nello stesso ciclo.
Il modulo elettronico è dotato di un ciclo di input configurabile. Il filtraggio è disattivato per i tempi di ciclo più brevi.
Se il Ciclo di ingresso è attivo, i canali vengono analizzati in cicli di millisecondi. L'offset di tempo tra i canali è 200 µs. La conversione avviene in modo asincrono rispetto al ciclo di rete.
È possibile definire 2 diversi tipi di limiti:
L'intervallo di valori del
è compreso tra -32768 e 32767. Questo valore si applica a ogni canale del modulo da configurare.
Configurazione del canale |
Comportamento del valore digitale |
Commenti |
---|---|---|
± 10 V |
-10 V = -32768 +10 V = +32767 |
Se il valore è configurato tra -32768 e +32767, il valore digitale è limitato al valore del . |
0...20 mA |
0 mA = 0 20 mA = +32767 |
Se il valore è configurato tra -32768 e 0, il valore digitale è limitato a 0.Se il valore è configurato tra 0 e 32767, il valore digitale è limitato al valore del . |
4...20 mA |
0 mA = -8192 4 mA = 0 20 mA = +32767 |
Se il valore del è configurato tra -32768 e -8192, il valore digitale è limitato al valore -8192.Se il è configurato tra -8192 e 32767, il valore digitale è limitato al valore del . |
L'intervallo di valori del
è compreso tra -32768 e 32767. Questo valore si applica a ogni canale del modulo da configurare.
Configurazione del canale |
Comportamento del valore digitale |
Commenti |
---|---|---|
± 10 V |
-10 V = -32768 +10 V = +32767 |
Se il valore è configurato tra -32768 e +32767, il valore digitale è limitato al valore del . |
0...20 mA |
0 mA = 0 20 mA = +32767 |
Se il valore è configurato tra -32768 e 0, il valore digitale rimane a 0; impostare quindi a un valore positivo.Se il valore è configurato tra 1 e +32767, il valore digitale è limitato al valore del . |
4...20 mA |
0 mA = -8192 4 mA = 0 20 mA = +32767 |
Se il valore è configurato tra -32768 e -8192, il valore digitale è limitato a -8192.Se il valore è configurato tra -8192 e 32767, il valore digitale è limitato a quello del . |
Il valore di ingresso viene valutato secondo il livello di filtraggio. È possibile quindi applicare una rampa di ingresso mediante questa valutazione.
Formula per la valutazione del valore di ingresso:
Negli esempi seguenti viene mostrata la funzione della limitazione della rampa di ingresso che prende come caso specifico un salto sull'ingresso seguito da un disturbo.
Esempio 1: Il valore di ingresso salta da 8000 a 16000. Il diagramma mostra il valore valutato con le seguenti impostazioni:
Limite della rampa di ingresso = 0
Livello di filtro = 2 o 4
1 Valore di ingresso.
2 Valore valutato: Livello di filtro 2
3 Valore valutato: Livello di filtro 4
4 Salto sull’ingresso
Esempio 2: Un disturbo viene imposto sul valore di ingresso. Il diagramma mostra il valore valutato con le seguenti impostazioni:
Limite della rampa di ingresso = 0
Livello di filtro = 2 o 4
1 Valore di ingresso
2 Valore valutato: Livello di filtro 2
3 Valore valutato: Livello di filtro 4
4 Interferenza (picco di tensione)
I limiti della rampa di ingresso possono verificarsi solo quando viene utilizzato un filtro. I limiti della rampa di ingresso sono definiti prima del filtraggio.
La modifica del valore di ingresso è verificata per accertarsi che i limiti specificati non vengano superati. Se i valori vengono superati, il valore di ingresso regolato è uguale al valore precedente ± valore limite.
I limiti della rampa di ingresso servono per sopprimere i disturbi (picchi). Negli esempi seguenti viene mostrata la funzione della limitazione della rampa di ingresso che prende come caso specifico un salto sull'ingresso seguito da un disturbo.
Esempio 1: il valore di ingresso salta da 8.000 a 17.000. Il diagramma mostra il valore di ingresso regolato con le seguenti impostazioni:
Limite della rampa di ingresso = 2047
Livello di filtro = 2
1 Valore di ingresso
2 Valore di ingresso interno regolato prima del filtro
3 Salto sull’ingresso
Esempio 2: Un disturbo viene imposto sul valore di ingresso. Il diagramma mostra il valore di ingresso regolato con le seguenti impostazioni:
Limite della rampa di ingresso = 2047
Livello di filtro = 2
1 Valore di ingresso
2 Valore di ingresso interno regolato prima del filtro
3 Interferenza (picco di tensione)
È possibile definire e assegnare un nome alle variabili nella scheda
. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.Questa tabella descrive il Mapping I/O:
Variabile |
Canale |
Tipo |
Descrizione |
|
---|---|---|---|---|
|
|
BYTE |
Stato di tutti gli ingressi. |
|
|
BOOL |
Stato dell'ingresso 0. |
||
... |
... |
|||
|
BOOL |
Stato dell'ingresso 3. |
||
|
BOOL |
Bit di stato associato a ciascuna uscita:
|
||
|
BOOL |
|||
|
BOOL |
riservato |
||
|
BOOL |
riservato |
||
|
INT |
Valore dell'ingresso analogico. |
||
|
BOOL |
– |
||
... |
... |
|||
|
BOOL |
– |
||
|
|
BYTE |
Stato dei bit di reset contatore. |
|
|
BOOL |
Configurazione contatore. |
||
... |
||||
|
BOOL |
Configurazione contatore. |
||
|
BOOL |
riservato. |
||
|
BOOL |
Reset contatore eventi 0; 1 = reset. |
||
|
BOOL |
|
||
|
BOOL |
|
||
|
BYTE |
Parola di comando delle uscite. |
||
|
BOOL |
Bit di comando dell'uscita 0. |
||
|
Bit di comando dell'uscita 1. |
|||
|
INT |
Valore uscita analogica. |
||
|
BOOL |
– |
||
... |
... |
|||
|
BOOL |
– |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Parametri definiti dall'utente.
Questa tabella descrive la configurazione dei parametri definiti dall'utente del TM5SMM6D2L:
Nome |
Valore |
Val. predefinito |
Descrizione |
---|---|---|---|
|
0 - 127 |
10 |
Definizione del livello di filtraggio. |
|
off livello 2 livello 4 livello 8 livello 16 livello 32 livello 64 livello 128 |
off |
Definizione del livello di filtraggio. |
|
off 16383 8191 4095 2047 1023 511 255 |
16383 |
Specifica il limite della rampa di ingresso.
NOTA: Parametro disponibile se viene selezionato un filtro d'ingresso.
|
|
-10 V ... +10 V 0 ... 20 mA 4 … 20 mA |
-10 V ... +10 V |
Specifica il tipo di canale. |
|
-10 V ... +10 V 0 ... 20 mA |
-10 V ... +10 V |
Specifica il tipo di canale. |
|
-32768...32767 |
-32767 |
Specifica il limite di misurazione inferiore. |
|
-32768...32767 |
32767 |
Specifica il limite di misurazione superiore. |