Usare questo registro per specificare informazioni di comando relative alla disponibilità di invio e ricezione, all'acquisizione dei dati ricevuti e al numero di frame da inviare al modulo.
Bit |
Descrizione |
---|---|
0...2 |
0...7 = Numero sequenza progressivo trasmettitore |
3 |
0 = Creazione connessione con il trasmettitore richiesta dal modulo 1 = scambio dati trasmettitore abilitato |
4...6 |
0...7 = Conferma numero sequenza ricevitore |
7 |
0 = Creazione connessione con il ricevitore richiesta dal modulo 1 = lo scambio dati ricevitore è abilitato |
Se i dati di trasmissione per il modulo sono disponibili, questi vengono creati nel Output MTU e il numero di sequenza segnalato al modulo aumenta. Un nuovo numero di sequenza con i nuovi dati deve essere collocato in Output MTU solo dopo che il numero di sequenza è stato riconosciuto come letto da InputSequence del modulo. Qui è automaticamente possibile un Block Forward non confermato di blocchi MTU (questo è il modo in cui la configurazione viene eseguita nella direzione degli ingressi). Tuttavia, è obbligatorio che ogni sequenza possa essere letta e valutata dal modulo, altrimenti non possono avvenire il trasferimento corretto dei dati e il riconoscimento della sequenza. Questo vale anche per i diversi tempi di ciclo di tutti i componenti coinvolti. Il numero totale di blocchi non deve superare 7, altrimenti il monitoraggio della conferma del numero di sequenza del trasmettitore non è possibile.
Questo bit fornisce al modulo le informazioni di comando e di stato che indicano che la direzione di invio è attiva e sincronizzata. Per inviare dati dal buffer del modulo, questo bit deve rimanere impostato a 1. Impostare questo bit a 0 per scollegare la connessione: i frame del buffer di trasmissione che sono già stati trasferiti vengono ancora inviati, mentre i frame incompleti vengono scartati. Per stabilire un nuovo collegamento, occorre ripetere la sincronizzazione.
Questo campo indica al modulo quale sequenza ricevuta da InputSequence è stata acquisita. Il modulo viene così informato che Input MTU è stato "letto" e che il modulo può sovrascriverlo con i nuovi dati ricevuti. Questa sequenza deve anche essere seguita con un Block Forward attivato.
Questo bit fornisce al modulo le informazioni di comando e di stato che indicano che la direzione di ricezione è attiva e sincronizzata. Se si stanno ricevendo dati dal sistema sovraordinato, questo bit deve rimanere impostato a 1. Impostare questo bit a 0 per scollegare la connessione: i byte di dati ancora presenti nel buffer di ricezione e non ancora trasferiti vengono eliminati. Per stabilire un nuovo collegamento, occorre ripetere la sincronizzazione.