Questo registro configura il parametro Receive Idle Time (timeout di ricezione). Se questo timeout scade dopo aver ricevuto un blocco e non sono stati ricevuti nuovi dati, il frame viene considerato completo e viene trasferito al sistema sovraordinato.
Il timeout è specificato in caratteri in modo da produrre lo stesso comportamento, indipendentemente dalla velocità di trasmissione configurata.
Nome |
Significato |
---|---|
Receive Idle Time |
0...32767 |
Questo registro configura il parametro Transmit Idle Time (timeout di trasmissione). Se il buffer di trasmissione contiene più frame, può essere generata un'interruzione tra i frame. Questo permette alla stazione esterna di rilevare la fine del frame utilizzando un valore Receive Idle Time. Il timeout è specificato in caratteri in modo da produrre lo stesso comportamento, indipendentemente dalla velocità di trasmissione configurata.
Nome |
Significato |
---|---|
Transmit Idle Time |
1...32767 |