La cartuccia TMC4TI2 è caratterizzata da 2 canali di ingresso analogici con risoluzione a 14 bit.
I tipi d'ingresso dei canali sono:
Termocoppia K
Termocoppia J
Termocoppia R
Termocoppia S
Termocoppia B
Termocoppia E
Termocoppia T
Termocoppia N
PT100
PT1000
NI100
NI1000
Per ulteriori informazioni sull'hardware, consultare TMC4TI2.
Vedere la sezione Configurazione delle cartucce per una descrizione della configurazione degli ingressi e delle uscite del modulo.
È possibile definire e assegnare un nome alle variabili nella scheda
. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.Questa tabella descrive la scheda
:
Variabile |
Canale |
Tipo |
Descrizione |
---|---|---|---|
Ingressi |
iiTMC4TI2_IWO |
INT |
Valore dell'ingresso 0 |
iiTMC4TI2_IW1 |
INT |
Valore dell'ingresso 1 |
|
iiTMC4TI2_IW2 |
INT |
Giunzione fredda (canale 0) |
|
iiTMC4TI2_IW3 |
INT |
Giunzione fredda (canale 1) |
|
Diagnostica |
ibTMC4TI2_IW4 |
BYTE |
Stato della cartuccia |
BrokenWire0 |
BOOL |
Avviso per filo interrotto su ingresso (canale 0) |
|
BrokenWire1 |
BOOL |
Avviso per filo interrotto su ingresso (canale 1) |
|
24VFault |
BOOL |
+24 V di alimentazione disattivati |
|
Reinizializzazione ADC |
BOOL |
0: i valori di ingresso sono validi. 1: i valori di ingresso non sono validi. |
|
Riservato |
BOOL |
Riservato |
|
OutOfRange0 |
BOOL |
Ingresso fuori campo (canale 0) |
|
OutOfRange1 |
BOOL |
Ingresso fuori campo (canale 1) |
|
Riservato |
BOOL |
Riservato |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.
Per ciascuno ingresso è possibile definire:
Parametro |
Valore |
Val. predefinito |
Descrizione |
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
Seleziona la modalità del canale. |
|
|
|
|
Selezionare le unità di temperatura per un canale. |
|
|
Vedere la tabella di seguito |
Specifica il limite di misurazione inferiore. |
||
|
Vedere la tabella di seguito |
Specifica il limite di misurazione superiore. |
||
|
|
|
Attiva/disattiva il rilevamento di filo interrotto su questo canale. |
|
|
|
|
Per gli ingressi termocoppia, attiva/disattiva la compensazione giunzione fredda interna su questo canale. La compensazione giunzione fredda corregge automaticamente le variazioni di temperatura sulla giunzione di riferimento della termocoppia. |
|
|
|
|
Per tipi di ingresso PT100, PT100, NI100 e NI1000, selezionare la modalità di cablaggio del rilevatore di temperatura del resistore (RTD). |
Tipo |
Celsius (0,1 °C) |
Personalizzato |
Fahrenheit (0,1 °F) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Minimo |
Massimo |
Minimo |
Massimo |
Minimo |
Massimo |
|
|
-2000 |
13000 |
-32768 |
32767 |
-3280 |
23720 |
|
-2000 |
10000 |
-32768 |
32767 |
-3280 |
18320 |
|
0 |
17600 |
-32768 |
32767 |
320 |
32000 |
|
0 |
17600 |
-32768 |
32767 |
320 |
32000 |
|
-2000 |
4000 |
-32768 |
32767 |
-3280 |
7520 |
|
0 |
18200 |
-32768 |
32767 |
7520 |
32720 |
|
-2000 |
8000 |
-32768 |
32767 |
-3280 |
14720 |
|
-2000 |
13000 |
-32768 |
32767 |
-3280 |
23720 |
|
-2000 |
8500 |
-32768 |
32767 |
-3280 |
15620 |
|
-2000 |
8500 |
-32768 |
32767 |
-3280 |
15620 |
|
-600 |
1800 |
-32768 |
32767 |
-760 |
3560 |
|
-600 |
1800 |
-32768 |
32767 |
-760 |
3560 |