Il modulo TMSCO1 offre un modulo di comunicazione aggiuntivo per il controller. Nel sistema può essere configurato un solo TMSCO1.
Il TMSCO1 deve essere il modulo all'estrema sinistra collegato al controller.
Questa tabella descrive le caratteristiche principali del modulo di comunicazione TMSCO1:
Caratteristiche principali |
Valore |
---|---|
Tipo di interfaccia |
CANopen |
Tipo di connettore |
1 connettore maschio SUB-D a 9 pin |
La seguente illustrazione mostra gli elementi del modulo TMSCO1:
La tabella mostra gli elementi del modulo d'interfaccia TMSCO1:
La seguente illustrazione mostra i LED di stato del modulo di interfaccia TMSCO1:
Nella tabella vengono descritti i LED di stato di TMSCO1:
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
---|---|---|---|
PWR |
Verde |
Acceso |
Alimentazione inserita. |
Spento |
Alimentazione non presente. |
||
MOD STS |
Verde |
Acceso |
Il modulo è in funzione. |
Rosso |
Acceso |
Il modulo non è in funzione. |
|
Lampeggiante |
È stato rilevato un errore di connessione. |
||
CAN RUN |
Verde |
Acceso |
Il bus CANopen è operativo. |
Lampeggiante |
Il bus CANopen è in fase di inizializzazione. |
||
1 lampeggio al secondo |
Il bus CANopen è stato arrestato. |
||
Spento |
Il master CANopen è configurato. |
||
CAN ERR |
Rosso |
Acceso |
Il bus CANopen è stato arrestato (BUS OFF). |
Lampeggiante |
La configurazione CANopen non è valida. |
||
1 lampeggio al secondo |
Il modulo ha rilevato che è stato raggiunto o superato il numero massimo di frame di errore. |
||
2 lampeggi al secondo |
Il modulo ha rilevato un evento Node Guarding o Heartbeat |
||
Spento |
Il master CANopen è configurato. |