La seguente figura mostra i pin del connettore del bus CANopen:
La tabella descrive i pin del connettore del bus CANopen:
Pin |
Designazione |
Descrizione |
---|---|---|
1 |
N.C. |
Riservato |
2 |
CAN_L |
Linea bus CAN_L (basso) |
3 |
CAN_GND |
CAN 0 Vcc |
4 |
N.C. |
Riservato |
5 |
CAN_SHLD |
Schermatura CAN opzionale |
6 |
CAN_GND |
CAN 0 Vcc |
7 |
CAN_H |
Linea bus CAN_H (High) |
8 |
N.C. |
Riservato |
9 |
N.C. |
Riservato |
N.C.: non collegato. |
Nonostante la schermatura del cavo sia collegata al pin 6 (terra), è comunque necessario collegare esternamente la schermatura del cavo al morsetto di messa a terra funzionale (FE).
AVVERTIMENTO | |
---|---|
La velocità di trasmissione è limitata dalla lunghezza del bus e dal tipo di cavo utilizzato.
La tabella che segue descrive la relazione tra la velocità di trasmissione massima e la lunghezza del bus (su un singolo segmento CAN senza ripetitore):
Velocità di trasmissione massima |
Lunghezza del bus |
---|---|
1000 Kbps |
20 m (65 ft) |
800 Kbps |
40 m (131 ft) |
500 Kbps |
100 m (328 ft) |
250 Kbps |
250 m (820 ft) |
125 Kbps |
500 m (1.640 ft) |
50 Kbps |
1000 m (3280 ft) |
20 Kbps |
2500 m (16.400 ft) |