制造商参数可在非循环交换过程中使用服务通道来访问。
这些制造商参数的 IDN 的格式为:P-0-Index.0.SubIndex
"Index" 和 "Subindex" 字段的计算是通过使用参数的 Modbus 地址来完成。以下公式用于计算这两个字段:
oIndex = (ModbusAddress div 100) - 30 + 2000 (使用整数除法 "div")
oSubindex = ModbusAddress mod 100 (使用取模函数 "mod")
例如,FRHD 的(斜坡前的速度给定值)Modbus 地址是 8605,关联的 Sercos 地址为 P-0-2056.0.5。
ATV340 通信参数文件 (NVE61728) 中提供了参数地址列表。
下表列出了允许使用实时通道(AT 和 MST)添加的参数。有关这些参数的更多信息,请参阅通信参数 Excel 文件。
|
代码 |
参数名称 |
说明 |
单位 最小值 出厂设置 最大值 |
访问权限:R/W |
通过 Sercos 的参数地址 |
|---|---|---|---|---|---|
|
(IL1R) |
Logic inputs real image |
此参数包含数字输入的实际映像。位 0 指示数字输入 DI1 的状态,位 1 指示 DI2 的状态,以此类推。 类型:二进制 - 2 字节 |
- - - - |
R/- |
P-0-2022.0.2 |
|
(OL1R) |
Logic outputs real image |
此参数包含数字输出和继电器的真实映像。位 0 指示继电器 R1(位 0 = R1、位 1=R2 等)的状态。位 8 和 9 指示数字输出 DO1 和 DO2 的状态。DO11 和 DO12 状态由位 12 和 13 指示。 类型:二进制 - 2 字节 |
- - - - |
R/W |
P-0-2022.0.12 |
|
(AI1R) |
AI1 real application image (MAX = 8192) |
此参数是模拟输入 AI1 对应的应用映像,具体取决于 AI1 上的配置(请参考编程手册)。 类型:带符号十进制 - 2 字节 |
- -32767 - 32767 |
R/- |
P-0-2022.0.32 |
|
(AI2R) |
AI2 real application image (MAX = 8192) |
此参数是模拟输入 AI2 对应的应用程序映像,具体取决于 AI2 上的配置(请参考编程手册)。 类型:带符号十进制 - 2 字节 |
- -32767 - 32767 |
R/- |
P-0-2022.0.33 |
|
(AI3R) |
AI3 real application image (MAX = 8192) |
此参数是模拟输入 AI3 对应的应用程序映像,具体取决于 AI3 上的配置(请参考编程手册)。 类型:带符号十进制 - 2 字节 |
- -32767 - 32767 |
R/- |
P-0-2022.0.34 |
|
(AI4R) |
AI4 real application image (MAX = 8192) |
此参数是模拟输入 AI4 对应的应用程序映像,具体取决于 AI4 上的配置(请参考编程手册)。 类型:带符号十进制 - 2 字节 |
- -32767 - 32767 |
R/- |
P-0-2022.0.35 |
|
(AI5R) |
AI5 real application image (MAX = 8192) |
此参数是模拟输入 AI5 对应的应用程序映像,具体取决于 AI5 上的配置(请参考编程手册)。 类型:带符号十进制 - 2 字节 |
- -32767 - 32767 |
R/- |
P-0-2022.0.36 |
|
(AO1R) |
AO1 实际应用映像 (MAX = 8192) |
此参数是模拟输出 AQ1 对应的应用程序映像,具体取决于 AQ1 上的配置(请参考编程手册)。 类型:带符号十进制 - 2 字节 |
- -32767 - 32767 |
R/W |
P-0-2022.0.61 |
|
(AO2R) |
AO2 real application image (MAX = 8192) |
此参数是模拟输出 AQ2 对应的应用映像,具体取决于 AQ2 上的配置(请参考编程手册)。 类型:带符号十进制 - 2 字节 |
- -32767 - 32767 |
R/W |
P-0-2022.0.62 |
|
(RFR) |
Motor Frequency |
电机频率。此参数是转子频率的估算值,已补偿滑差。还可在图形显示终端上看到此参数。 类型:带符号十进制 - 2 字节 |
Hz -3276.7 - 3276.7 |
R/- |
P-0-2002.0.2 |
|
(OTR) |
Motor torque |
输出转矩值。100% 对应于额定电机转矩。无论方向如何,该值在电机模式下始终为正值,在发电模式下始终为负值。还可在图形显示终端上看到此参数。 类型:带符号十进制 - 2 字节 |
% -3276.7 - 3276.7 |
R/- |
P-0-2002.0.5 |
|
(LALR) |
Last Warning |
此参数包含变频器上出现的最后警告。还可在图形显示终端上看到此参数。请参考通信 Excel 文件以查看可能的最后警告的列表。 类型:十进制 - 1 字节 |
- - - - |
R/- |
P-0-2098.0.90 |
|
(LFT) |
Last Error |
此参数包含变频器上出现的最后错误。还可在图形显示终端上看到此参数。请参考通信 Excel 文件以查看可能的最后错误的列表。 类型:十进制 - 1 字节 |
- - - - |
R/- |
P-0-2041.0.21 |
|
(FNB) |
Fault number |
此参数是计算错误数量的计数器。 类型:无符号十进制 - 2 字节 |
- 0 0 65535 |
R/- |
P-0-2043.0.93 |
|
(STOS) |
Safe Torque Off function Status |
此参数指示 STO 功能状态。可能值为: -0: [未激活] 空闲 -1: [激活] STO -2: [错误] FLT 类型:十进制 - 1 字节 |
- - - - |
R/- |
P-0-2123.0.22 |
|
(STOF) |
STOx Input State |
此参数包含 STO_A 和 STO_B 的反馈状态。位 0 指示 STOA 反馈状态,位 1 指示 STOB 反馈状态。 类型:二进制 - 2 字节 |
- - - - |
R/- |
P-0-2123.0.23 |