借助
功能,可创建控制器列表,其中包含本地网络中控制器的信息。
控制器列表采用 XML 格式,并使用 UTF-8(8 位 UCS(通用字符集)转换格式)编码格式。根节点的名称为 <Netmanage>
。子节点 <ControllerList>
包含其他子节点,每个子节点代表控制器及其最后发送的信息。
具有 2 个条目的配置文件的示例:
<?xml version="1.0"encoding="utf-8"?>
<Netmanage Version="1.0.0.0">
<ControllerList>
<Controller MacAddress="00:04:17:07:02:36" SignalState="0" Controller="2000"
TimeSinceBoot="184"_IP_Address="192.168.2.23" IP_SubNetMask="255.255.255.0">
<Controller MacAddress="00:04:17:05:00:78" SignalState="2" Controller="3000"
TimeSinceBoot="116"_IP_Address="192.168.2.22" IP_SubNetMask="255.255.255.0">
</ControllerList>
</Netmanage>
名称 |
描述 |
示例 |
---|---|---|
|
采用十六进制 STRING 显示的控制器 MAC 地址 |
|
|
控制器类型的限定标识符
|
|
|
控制器类型的唯一标识符
|
|
|
自控制器上次启动后经过的时间(以秒计) |
|
|
控制器 IP 地址 |
|
|
控制器的子网掩码 |
|
|
控制器的网关 |
|
|
未使用 |
– |
|
未使用 |
– |
|
采用 STRING 显示的控制器固件版本 |
|
|
采用 STRING 显示的控制器内核版本 |
|
|
采用 STRING 显示的控制器类型,额外信息采用关键值对的形式,以斜线分隔 |
|
|
载入控制器的项目的名称 |
|
|
载入控制器的项目的日期 秒数总和自 1970 年 1 月 1 日起指定 |
|
|
载入控制器的项目的版本 |
|
|
载入控制器的项目的作者 |
|
|
载入控制器的项目的说明。 |
|
|
载入控制器的项目的编程系统。 |
|
|
未使用 |
– |
|
未使用 |
– |
|
未使用 |
– |
|
未使用 |
– |
|
未使用 |
– |
|
未使用 |
– |
|
控制器连接至 PC 的方式
|
|
|
控制器的节点名称 |
|
|
控制器扩展板的 ID |
|
参数格式取决于控制器类型。