控制器选择 对话框的常规选项卡

概述

要打开 控制器选择 对话框,可单击 管理映像对话框上的读取自... 写入... 按钮。控制器选择 对话框将以本章中所述的变体之一显示。默认情况下,会选中 常规选项卡。该选项卡包含 EcoStruxure Machine Expert Network Device Identification 功能并可让您配置控制器访问选项

要连接至 PacDrive M 控制器,可单击 PacDriveM 选项卡。在 PacDrive M 控制器的控制器选择对话框的说明一章中描述了 PacDrive M 控制器的具体设置。

CF 卡、SD 卡或 USB 大容量存储设备上的映像

在 CF 卡(PacDrive M 控制器)、SD 卡(Modicon M221、M241、M251 逻辑控制器)或 USB 大容量存储设备(Modicon M258 Logic ControllerModicon LMC058 Motion Controller)上进行映像的读取和写入。根据控制器文档中所述为此操作配置您的控制器。

驱动器选择 对话框中,选择 SD 卡或 USB 大容量存储设备的驱动器并单击 读取 写入按钮。