单击更新映像中的固件。
对话框中的 按钮,可启动固件更新过程。PacDrive LMC 控制器和 Modicon 控制器的固件更新过程各不相同。如果要修改映像中的固件,而不从控制器中删除应用程序和其他用户数据,请参阅通过EcoStruxure Machine Expert 项目)和控制器上存储的其他数据。
对话框中的 启动的固件更新不仅会更新所连接的控制器的固件,而且还会删除应用程序(通过
对话框中的 启动的固件更新会更新当前映像中的固件。其他数据不会被修改。注意 | |
---|---|
将控制器上存储的数据备份到文件系统中某个位置的步骤:
步骤 |
操作 |
1 |
单击 对话框中的 。 |
2 |
单击 (控制器图标)。 |
3 |
从列表中选择控制器,然后单击 。 |
4 |
输入 Controller Assistant 提示的信息(取决于控制器)。 |
5 |
单击 ,然后指定文件系统中的存储位置。 |
在此步骤中,您可以指定控制器和固件版本。
对话框中的项:
项 |
描述 |
---|---|
|
从列表中选择控制器。 |
|
从列表选择固件版本或单击 按钮来浏览外部固件。在列表中,兼容的固件版本以相同的背景色(亮色或暗色)突出显示。 |
|
单击此按钮,可从文件系统中的存储位置选择固件。在从文件系统选择固件时,还可以设置缺省固件目录。 |
单击按钮
继续。在此步骤中,您可以指定 Sercos 设备(LMC Pro、LMC Eco)的固件。所选固件版本用于为控制器准备 FDR(快速设备更换)功能。
对话框中的项:
项 |
描述 |
---|---|
|
如果推荐的固件版本适用于所有设备,则选中此复选框。只有在固件存储库中的本地硬盘上提供了每个设备的推荐固件版本时,才会显示此复选框。 如果选中此复选框,并且要继续执行固件更新过程,则可以单击 按钮,以继续执行下一步。否则,请取消选中复选框以修改设置。 |
设备列表及列:
|
设备系列列中的设备以设备树的形式排列。模块被分组(例如,SLC 100 / 200 安全模块、SLC 300 / 400 安全模块)。单击组左侧的 +,可展开此组,并显示组中包含的各个模块。组中的设备连同其名称一起列出,并在括号中列出在各种记录器消息中使用的模块的 ID。 |
当前版本列显示固件版本。如果设备映像中未包含设备固件版本,则相应单元格显示<不可用>。 |
|
<不更改当前版本>。如果您不想使用推荐的新版本,而是希望保留当前版本,请单击条目右侧的下拉列表框,然后选择<不更改当前版本>。如果要使用推荐版本以外的其他版本,请单击条目右侧的下拉列表框,然后选择其他版本(如有)。
模块组在单击以执行操作命令。它让您能够选择适用于所选组中所有模块的操作。可用的操作:
列中提供了
对于给定模块类型,只能使用一个版本。如果为组中的模块类型选择了版本,则此版本也用于包含在不同组中的相同类型的模块。 |
列显示设备要更新到的固件版本。推荐版本以粗体显示。如果设备没有新固件版本可用,则相应单元格显示
单击按钮
继续。在此步骤中,您可以指定控制器的通讯设置。
对话框中的项取决于所选择的控制器:
项 |
描述 |
---|---|
|
可用选项有 Fixed、BOOTP 和 DHCP。缺省值为 Fixed。 |
|
输入控制器的网络名称。 |
|
对于 Modicon 控制器,缺省值为 0.0.0.0。 对于 PacDrive LMC 控制器,缺省值是映像中包含的值。 |
认真管理 IP 地址,因为网络上的每个设备都需要唯一的地址。使多个设备具有相同的 IP 地址会导致网络和相关设备的意外操作。
警告 | |
---|---|
单击按钮
继续。在此步骤中,您可以指定固件的存储位置。
对话框中的项:
项 |
描述 |
---|---|
|
此按钮让您能够指定文件系统中的固件存储位置。 |
|
此按钮让您能够将固件写入控制器。 |
下一步的对话框取决于您在此步骤中的选择。
在此步骤中,您可以将固件写入到文件系统中的存储位置。
对话框中的项:
项 |
描述 |
---|---|
|
此按钮让您能够指定文件系统中的固件存储位置。 |
|
如要将固件写入不可移除的磁盘(例如 PC 的内部硬盘),请取消选中此复选框。 |
单击
按钮,可开始传输固件。在此备选步骤中,您可以将固件写入所连接的控制器。
如果已选择 PacDrive LMC 控制器,则会显示
选项卡。对话框的 选项卡中的项:
项 |
描述 |
---|---|
工具栏 |
该工具栏提供的功能用于在控制器上启用可听和可视信号、更新控制器列表、从控制器列表中删除不活动的控制器以及管理收藏夹。有关详细信息,请参阅工具栏中按钮的说明。 |
控制器列表 |
从此列表中选择所需控制器。 |
|
此列表框让您能够指定连接到控制器的连接类型。 |
|
此字段取决于您在 列表框中的选择。它会提示您输入连接特有的数据,如网关或 NAT 地址、端口号或节点名称。 |
|
选择控制器并指定连接详细信息后,单击此按钮以开始固件传输。 |
对于某些控制器,可能会提示您设置设备用户权限管理和/或控制器安全访问。
如果已选择 Modicon 控制器,则会显示
选项卡。对话框的 选项卡中的项:
项 |
描述 |
---|---|
、 、 、 按钮 |
这些按钮和右侧的相应选项让您能够选择和配置 Modicon 控制器的通讯和固件传输的类型。 |
单击
按钮,可开始传输。